VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社、新SMDコンデンサを153 CRVシリーズに追加
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales
 

ビシェイ社、153CRVシリーズに新SMDコンデンサを追加 電圧が100 V、容量も1000µFまで拡大

ケースサイズは8種類、有効寿命は2000~3000時間(105℃)

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年2月 16日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、本日RoHS適合153 CRVシリーズ縦形SMDアルミ電解コンデンサのラインアップに定格電圧、容量値共に従来品の2倍まで拡張した新製品が加わったことを発表した。

8種類のケースサイズ( 4.0 x 4.0 x 5.3 ~10 x 10 x 14mm)で供給される新しいアルミ電解コンデンサの容量値は0.47μF~1000μF(従来は最大470μF)で、定格電圧範囲も6.3V~100V(従来は最大50V)となっている。有効動作寿命は周囲温度が105°Cで2,000~3,000時間以上、40°Cの場合は200,000~300,000時間以上。

ビシェイの153 CRVデバイスは過充電や過放電、定格の1.15倍のサージ電圧や最大1Vまでの逆電圧にも耐える。なおこれら特性はいずれもIEC 60384-18仕様に準拠している。153 CRVシリーズのデータシート(ビシェイ文書番号28388)に規定の通り、153 CRVシリーズ・デバイスは鉛フリーはんだ付けプロセスに適合するだけでなく、縦型SMD構造により基板上の省スペース化が可能。

153 CRVCRVシリーズは産業用制御機器、家庭電気製品、自動車システム、SMPS、通信機器などのうち、定格電圧の100V化が特に必要なRoHS適合製品に使用するフィルタリング、平滑、バッファー、デカップリングなどに適している。

153 CRVアルミ電解コンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、サンプルの納期は4~7週間、量産出荷のリードタイムは13~16週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070216crv
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account