![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出具有高达 100V 电压及高达 1000µF 电容的 新型 SMD 电容器,从而扩展了 153 CRV 系列这些器件具有八种封装尺寸,在 105°C 时有效使用寿命范围 介于 2,000 小时~3,000 小时宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出额定电压及电容是同系列中先前器件两倍的新型器件,从而增强了其符合 RoHS 的 153 CRV系列垂直型 SMD 铝电解电容器的品种。 这些新型铝电容器具有从 4.0mm×4.0mm×5.3mm 到 10mm×10mm×14mm 的封装尺寸,电容值介于 0.47µF~1000µF(先前为 470µF),额定电压介于 6.3V~100V(先前为 50V)。在 105°C 或 40°C 时,这些器件的最小有效使用寿命分别介于 2,000 小时~3,000 小时或 200,000 小时~300,000 小时。 Vishay 的 153 CRV器件系列已经过充电及放电验证,并且能够经受住比额定电压高 1.15 倍的浪涌电压以及 1V 的反向电压,所有这些均在符合 IEC 60384-18 规范下应用的。如在 153 CRV数据表(Vishay 文件 28388)中规定的,这些电容器可与无铅 (Pb) 焊接工艺兼容,它们的垂直 SMD 结构所占的板面空间较小。 这些新型电容器适用于符合 RoHS 的组件中的滤波、平滑、缓冲及退耦等应用,这些组件包括工业控制设备、家电、汽车系统、SMPS 及电信设备,在这些应用中,电压扩展到 100V 使得 153 CRV特别有价值。 目前,新型 153 CRV 铝电容器的样品及量产批量均可提供,样品的供货周期为 4~7 周,量产批量的供货周期为 13~16 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||