|
For more information: 비쉐이, 새로운 SMD 커패시터 추가로 153 CRV 시리즈 확대: 100V 전압 및 1000µF 커패시턴스 특징이들 디바이스는 크기별로 8개 케이스로 제공되며, 105°C에서 2천 ~ 3천 시간의 내요연수를 제공한다.
2007년 2월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 수직 SMD 알루미늄 전해 커패시터인 153 CRV 시리즈(RoHS 지침 준수)에 신제품을 추가, 제품군을 강화한다고 밝혔다. 새로 추가된 제품은 기존 제품에 비해 전압과 커패시턴스가 2배나 큰 것이 특징이다. 4.0mm x 4.0mm x 5.3mm에서 10mm x 10mm x 14mm까지 8개 형태의 케이스로 제공되는 이들 새로운 알루미늄 커패시터의 커패시턴스 값은 0.47µF ~ 1000µF(기존에는 470µF)이며, 정격 전압은 6.3V ~ 100V(기존에는 50V)이다. 최소 동작 내용년수(useful life )는 105°C 조건에서 2천 ~ 3천 시간 또는 40°C에서는 20만 ~ 30만 시간 정도 된다. 비쉐이의153 CRV 디바이스들은 내충전 및 내방전(charge- and discharge-proof) 특성을 가지며, 최대 1.15배의 정격 전압까지 서지 전압과 최대 1V의 역전압을 견딜 수 있으며, 이 모든 것은 IEC 60384-18 규격에 적용된다. 이들 커패시터는 153 CRV 데이터시트(비쉐이 문서 28388)에 표시된 것처럼 무연 솔더링 공정과 호환되며, 수직 SMD 구조는 보드 상에서 최소한의 공간만 차지한다. 이들 커패시터 신제품은 RoHS 호환 어셈블리에서 필터링, 스무딩, 버퍼링 및 디커플링과 같은 애플리케이션에 이상적이다. 여기에는 산업 제어, 가전제품, 자동차 시스템, SMPS, 통신 장비 등이 포함되며, 특히 100V의 확장이 가능해 153 CRV는 이들 애플리케이션에서 더욱 유용하다. 새로운 153 CRV 알루미늄 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있다. 샘플의 경우 4 ~ 7주의 리드타임이 소요되며, 대량 주문 시에는 13주 ~ 16주의 리드타임이 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |