![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/inductors/sales Vishay präsentiert die weltweit ersten Hochstrominduktivitäten in Flachbauweise mit nur 3% DCR-ToleranzNeue Induktivitäten der Serie IFLP im 4040-Format bieten Sättigungsströme bis 36 A und DCR-Werte bis hinab zu 0,88 mΩMalvern, Pennsylvania (USA) – 16. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten Hochstrominduktivitäten in Flachbauweise, die eine DCR-Toleranz von nur 3% aufweisen und sich dadurch bestens zur Strommessung eignen. Die Induktivitäten der SerieIFLP 4040DZ-01 sind nur 10,2 mm x 10,2 mm groß und mit einer Bauhöhe von nur 4,0 mm extrem flach. Sie haben den bei flachen Induktivitäten üblichen Standard-Footprint 4040, aber einen um 20% niedrigeren Gleichstromwiderstand. Die neuen Bauteile haben Sättigungsströme zwischen 20 A und 36 A, eine DCR-Toleranz von 3% und Induktivitätswerte von 0,34 µH bis 0,62 µH. Die Standard-Induktivitätstoleranz beträgt ±20%. Die neuen IFLP-Typen bieten das für ihre jeweilige Gehäusegröße kleinste DCR/µH-Verhältnis. Sie sind hochleistungsfähige, platz- und energiesparende Lösungen für Spannungsreglermodule (VRM) und Gleichspannungswandler-Anwendungen in Endprodukten wie z. B. mobile Geräte der nächsten Generation; Notebooks, Desktop-Computer und Server; Grafikkarten; tragbare Spielkonsolen; persönliche Navigationssysteme; persönliche Multimedia-Geräte und automobile Systeme. Typische Anwendungen sind flache Hochstrom-Stromversorgungen und POL- (Point Of Load) Wandler; verteilte Stromversorgungssysteme und FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Mit einem Gleichstromwiderstand von nur 0,88 mΩ und einem Ferrit als Kernmaterial sind die neuen Typen der Serie IFLP die effizientesten Induktivitäten in ihrer Klasse. Die niedrigen Verluste führen bei batteriebetriebenen Geräten zu einer längeren Batterielaufzeit, außerdem werden die Kernverluste im Laufe der Zeit nicht größer. Die Bauteile sind dadurch eine zuverlässige, langzeitstabile Lösung. Die neuen Induktivitäten vertragen hohe Stromspitzen, ohne abrupt in die Sättigung zu geraten, und sind im Frequenzbereich bis 5 MHz einsetzbar. Sie besitzen ein abgeschirmtes Gehäuse aus bleifreiem, RoHS-konformem Material, sind für den Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC spezifiziert und zeichnen sich durch hohe Temperaturschock-, Feuchtigkeits-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit aus. Die neuen Induktivitäten der SerieIFLP4040DZ-01 sind in Muster- und Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt acht bis zehn Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||