|
詳細をご希望の方は ビシェイ社の薄型大電流インダクタ、 DCR許容差3%は業界初新IFLPシリーズ・インダクタは飽和電流最大36A、 4040サイズで直流抵抗0.88 mΩ
ペンシルバニア州マルバーン市、2007年2月16日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、電流検出用の薄型大電流インダクタを発表した。このデバイスは業界初のDCR許容差3%で供給される。 新タイプのインダクタIFLP 4040DZはサイズが10.16mm x 10.16mmと小型で、高さも最大4.0 mmと非常に薄いことが特長。他の薄型インダクタと同じ4040フットプリントを維持しながらDCR(直流抵抗)が20%低い。また飽和電流は 20A~36A、DCRの許容差は3%、インダクタンス範囲は0.34µH~0.62µHをカバーする。インダクタンスの許容差は標準で±20 %となっている。 このパッケージ・サイズでそれぞれ最小のDCR/µH値を誇る新IFLPインダクタは次世代携帯電話、ノートPC、デスクトップPC、サーバ、グラフィックカード、ポータブルゲーム機、パーソナルナビゲーションシステム、個人用マルチメディア機器、自動車用システムなどの用途に使用される定電圧モジュール(VRM)やDC/DCコンバータに活用でき、その高性能化、省スペース化、省電力化に大きく寄与する。 他にも、薄型大電流の電源やポイントオブロード(POL)コンバータ、分散型電源システム、FPGA(書き込み可能ゲートアレー)など一般的な用途にも利用できる。 直流抵抗が0.88mΩと低く、またフェライトコアが特徴のIFLPシリーズはこのクラスで最も効率の良いインダクタ。その高効率により電源容量が限られる電池利用の場合でも電力消費が小さく、コア損失が経年的に増加せず、製品レベルで長期にわたる高信頼性と高性能が保証される。 新インダクタは大きな過渡電流スパイクを非飽和状態で扱うことができ、最高5MHzまでの周波数で動作する。RoHS適合、100%鉛フリーパッケージ、シールド構造の新デバイスは動作温度範囲が 55℃~+125℃で、熱衝撃や湿度、機械的衝撃、振動にも強い。 新IFLP 4040DZ 01 インダクタのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 |