![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 宣布推出 DCR 容差为 3% 的业界首款超薄、高电流电感器新型 IFLP 系列电感器具 4040 占位面积, 且可提供高达 36A 的饱和电流以及 0.88mΩ 的低 DCR宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款面向电流感应应用且 DCR 容差为 3% 的超薄、高电流电感器系列。 该IFLP 4040DZ 01 电感器的面积非常小,为 0.40 英寸×0.40 英寸 [10.16 毫米×10.16 毫米],最大厚度仅为 0.157 英寸 [4.00 毫米]。它们的占位面积为标准的 4040,而 DCR值低 20%。这些新型器件的饱和电流范围规定为 20A~36A,DCR 容差为 3%,电感值介于 0.34µH~0.62µH.标准电感容差为 ±20%。 凭借针对各自封装尺寸的最低 DCR/µH,这些新型 IFLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统。典型应用包括超薄高电流电源与负载点 (POL) 转换器、配电系统及现场可编程门阵列 (FPGA)。 新型 IFLP 系列具有 0.88mΩ 的低 DCR,并将铁氧体作为芯部材料,该系列器件堪称同类产品中效率最高的电感器。其高效率可降低功率受限的电池系统上的功耗,消除了日后核损的增加,并且为最终用户提供了长期可靠的性能。 这些新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并能够以 5MHz 的频率运行。它们采用符合 RoHS 的 100% 无铅 (Pb) 屏蔽式结构,这些新型器件的规定工作温度范围介于 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。 目前,新型 IFLP 4040DZ 01 电感器的样品及量产批量均可提供。其量产供货周期为 8~10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||