|
For more information: 비쉐이, 3% DCR 허용오차 제공하는 로우프로파일 고전류 인덕터 업계 최초 출시,새로운 IFLP 시리즈, 4040 풋프린트에서 최대 36A의 포화 전류와 0.88mΩ의 낮은 DCR 제공
2007년 2월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 업계 최초로 3%의 DCR 허용오차를 가지는 전류 감지 애플리케이션용 로우프로파일 고전류 인덕터 시리즈를 출시한다고 밝혔다. IFLP 4040DZ인덕터는 크기가 10.16mm x 10.16mm x 4.0mm(최대 높이 프로파일)에 불과할 정도로 매우 작다. 이들 제품은 표준 4040 풋프린트를 차지하며, DCR이 20%나 감소된 것이 특징이다. 이들 신제품은 20A ~ 36A 범위의 포화 전류, 3%의 DCR 허용오차, 0.34µH ~ 0.62µH의 인덕턴스 값을 제공한다. 표준 인덕턴스 허용오차는 ±20%이다. 각 해당 패키지 크기에 비해 최저치의 DCR/µH을 가지는 새로운 IFLP 인덕터는 차세대 모바일 기기, 노트북, 데스크톱, 서버, 그래픽 카드, 휴대용 게임기, 개인용 네비게이션 시스템, 개인용 멀티미디어 기기, 자동차 시스템과 같은 최종 제품에서 전압 레귤레이터 모듈(VRM) 및 DC/DC 컨버터 애플리케이션을 위한 고성능, 공간/전력 절약형 솔루션을 제공한다. 이들 제품은 로우프로파일, 고전류 파워 서플라이 및 POL(point of load) 컨버터, 전력 분배 시스템, FPGA 등과 같은 애플리케이션에 사용된다. 0.88mΩ의 낮은 DCR을 제공하고 핵심 재료로 페라이트(ferrite)를 사용한 이 새로운 IFLP 시리즈는 동급 중에서는 가장 효율적인 인덕터이다. 효율이 매우 뛰어나기 때문에 전력이 제한적인 배터리 시스템에서 파워 드레인이 적고, 시간에 따른 철손(core-loss) 증가를 막고, 최종 사용자들에게 안정적이고 장기적인 성능을 제공한다. 새로운 인덕터는 최대 5MHz의 주파수에서 어려운 포화 과정 없이도 높은 과도 전류 스파이크를 처리할 수 있다. RoHS지침을 준수하고 100% 무연 차폐 구조로 이루어져 있는 이들 디바이스는 55°C ~ +125°C의 온도 범위에서 동작하며, 열 충격, 습기, 기계적 충격 및 진동에 에 대해 강하다. 현재 IFLP 4040DZ-01 인덕터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있다. 대량 주문 시 납기까지는 8-10주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |