|
For more information: Vishay 宣布推出 DCR 容差为 3% 的业界首款超薄、高电流电感器新型 IFLP 系列电感器具 4040 占位面积, 且可提供高达 36A 的饱和电流以及 0.88mΩ 的低 DCR
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款面向电流感应应用且 DCR 容差为 3% 的超薄、高电流电感器系列。 该IFLP 4040DZ 01 电感器的面积非常小,为 0.40 英寸×0.40 英寸 [10.16 毫米×10.16 毫米],最大厚度仅为 0.157 英寸 [4.00 毫米]。它们的占位面积为标准的 4040,而 DCR值低 20%。这些新型器件的饱和电流范围规定为 20A~36A,DCR 容差为 3%,电感值介于 0.34µH~0.62µH.标准电感容差为 ±20%。 凭借针对各自封装尺寸的最低 DCR/µH,这些新型 IFLP 电感器成为面向终端产品中稳压器模块 (VRM) 和直流到直流转换器应用的小型高性能、低功耗解决方案,这些终端产品包括新一代移动终端;笔记本电脑、台式电脑、服务器、显卡、便携式游戏设备、个人导航系统、个人多媒体设备及汽车系统。典型应用包括超薄高电流电源与负载点 (POL) 转换器、配电系统及现场可编程门阵列 (FPGA)。 新型 IFLP 系列具有 0.88mΩ 的低 DCR,并将铁氧体作为芯部材料,该系列器件堪称同类产品中效率最高的电感器。其高效率可降低功率受限的电池系统上的功耗,消除了日后核损的增加,并且为最终用户提供了长期可靠的性能。 这些新型电感器可在未硬饱和的情况下处理高暂态电流峰值,并能够以 5MHz 的频率运行。它们采用符合 RoHS 的 100% 无铅 (Pb) 屏蔽式结构,这些新型器件的规定工作温度范围介于 -55°C~+125°C,并且具有抗热冲击、防潮、抗机械冲击及抗振动的特性。 目前,新型 IFLP 4040DZ 01 电感器的样品及量产批量均可提供。其量产供货周期为 8~10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |