Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue ESD-Schutzdiode von Vishay ist nur 0,4 mm hoch, bietet einen maximalen Leckstrom von nur 0,1µA und eine typische Kapazität von nur 12 pF

Ultra-kompaktes SOD923-Kunststoffgehäuse spart Platz auf der Leiterplatte


070221esd

Products mentioned:

VESD05A1B-02Z
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue ESD-Leitungsschutzdiode in einem winzigen SOD923-Kunststoffgehäuse.

Mit einem Footprint von nur 0,6 mm x 1,0 mm und einer extrem geringen Bauhöhe von nur 0,4 mm spart die SchutzdiodeVESD05A1B-02ZPlatz auf der Leiterplatte und bietet zugleich zuverlässigen ESD-Schutz. Typische Anwendungsbereiche sind tragbare elektronische Geräte für mobiles Computing, mobile Kommunikation, industrielle, automobile und medizinische Anwendungen.

Die neue Schutzdiode hat eine Kapazität von nur 12 pF (typ.) bei 2,5 V bzw. 19 pF bei 0 V, einen maximalen Leckstrom von nur 0,1µA bei 5 V, eine Sperrspannung von 7,5 V (max.) bzw. 6,8 V (typ.) bei 1 mA und eine maximale Klemmspannung von 11 V bei 3 A bzw. 9,5 V bei 1 A.

Die SchutzdiodeVESD05A1B-02Zbietet Transientenschutz für eine einzelne Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 20 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 3 A (tp = 8/20µs). Das neue Bauteil ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster der neuen ESD-Schutzdiode im kompakten SOD923-Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q1/2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword