VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社から新タイプの1回路用ESD保護ダイオード
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

ビシェイ社より新発売の1回路用ESD保護ダイオード 厚さ0.4mm、最大リーク電流0.1µA、低容量12pF

超小型プラスチックSOD923パッケージで省スペース化を可能に

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年2月21日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超小型プラスチックSOD923パッケージによる1回路用ESD保護ダイオードを発表した。

基板上の取付け面積が0.6mm x 1.0mm、厚さが0.4mmと超小型のVESD05A1B-02Z は、モバイル・コンピューティング、移動通信、民生用、産業用、自動車用、医用など各種用途の携帯機器で基板上の省スペース化を可能にするESD保護デバイス。

このデバイスは印加電圧2.5Vで容量が標準12pF、0V(接地レベル)では標準19pFと低容量なこと、また最大リーク電流が5Vで0.1µA と小さいことが主な特長。新しいESD保護ダイオードのブレークスルー電圧は動作電流1mA時に7.5V(最大値)と6.8V(標準値)で、また最大クランピング電圧は電流が3Aの時11V、1Aで9.5Vとなっている。

VESD05A1B-02Z のデータラインに対する過渡電圧保護(ESD)特性はIEC 61000 4 2の20kV(気中放電および接触放電)とIEC 61000 4 5(雷)の3A(tp = 8/20μs)の各条件に適合する。その他、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合する。

コンパクトなSOD923パッケージによるこの新型(1回路用)ESD保護ダイオードは現在サンプル提供中。製品の出荷は2007年の第1四半期に開始される予定で、大量注文時のリードタイムは10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070221esd
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account