![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com 销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales Vishay 新型 ESD 单线路保护二极管具有 0.4 毫米的超薄厚度、0.1µA 的低最大漏电流以及 12pF 的低典型电容超小型塑料 SOD923 封装实现了板面空间节约宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用小型塑料 SOD923 封装的新型 ESD 单线路保护二极管。 凭借 0.6 毫米×1.0 毫米的占位面积以及 0.4 毫米的超薄厚度,VESD05A1B-02Z 可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的电子设备中的应用,且节省板面空间及提供 ESD 保护。 该新型器件在 2.5V 时具有 12pF 的低典型电容,在 0V(接地电平)时具有 19pF 的典型电容,在 5V 时具有 0.1µA 的较低最大漏电流。该 ESD 保护二极管在 1mA 时可提供 7.5V(最大)及 6.8V(典型)的击穿电压,在3A 及 1A 时分别可提供 11V 及 9.5V 的最大钳位电压。 该 VESD05A1B-02Z 为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范的在20 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)规范的 3A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该新器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 规范。 目前,采用小型 SOD923 封装的新型 ESD 单线路保护二极管的样品现有提供。量产批量将于 2007 年第一季度提供,大宗订单的供货周期为 10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||