Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 새로운 ESD 싱글라인 보호 다이오드 출시: 0.4mm의 로우프로파일, 0.1µA의 낮은 최대 누설 전류 및 12pF의 낮은 일반 커패시턴스 특징

매우 컴팩트한 플라스틱 SOD923 패키지로 보드 공간 절약


070221esd

Products mentioned:

VESD05A1B-02Z
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 2월 21일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 초소형 플라스틱 SOD923 패키지로 제공되는 새로운 ESD 싱글라인 보호 다이오드를 출시한다고 밝혔다.

풋프린트 크기가 0.6mm x 1.0mm로 컴팩트하고 프로파일이 0.4mm로 매우 낮은 VESD05A1B-02Z 는 모바일 컴퓨팅, 모바일 통신, 컨수머, 산업, 자동차 및 의료 애플리케이션을 위한 휴대용 전자제품에서 보드 공간을 절약하고 ESD 보호 기능을 제공할 수 있도록 고안되었다.

이들 디바이스는 일반 커패시턴스가 2.5V에서는 12pF, 0V(그라운드 레벨)에서는 19pF이며, 5V에서 최대 누설 전류가 0.1uA로 낮은 것이 특징이다. ESD 보호 다이오드는 1mA에서 7.5V(최대) 및 6.8V(일반)의 브레이크쓰루 전압을 제공하며, 3A에서 11V, 1A에서 9.5V의 최대 클램핑 전압을 제공한다.

VESD05A1B-02Z 는 20kV(대기 및 접촉 방전)에서의 IEC 61000 4 2 (ESD) 및 3A(tp = 8/20µs)로부터 IEC 61000 4 5(라이트닝) 보호 표준에 따라 1개 데이터 라인을 위한 과도전압 라인을 제공한다. 이들 새로운 제품은 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침도 준수한다.

SOD923 패키지로 제공되는 새로운 ESD 싱글라인 보호 다이오드의 샘플을 현재 구입할 수 있다. 양산용 제품은 2007년 1/4분기 내로 구입 가능하며, 대량 주문 시 납기까지 10주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword