Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 新型 ESD 单线路保护二极管具有 0.4 毫米的超薄厚度、0.1µA 的低最大漏电流以及 12pF 的低典型电容

超小型塑料 SOD923 封装实现了板面空间节约


070221esd

Products mentioned:

VESD05A1B-02Z
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出采用小型塑料 SOD923 封装的新型 ESD 单线路保护二极管。

凭借 0.6 毫米×1.0 毫米的占位面积以及 0.4 毫米的超薄厚度,VESD05A1B-02Z 可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的电子设备中的应用,且节省板面空间及提供 ESD 保护。

该新型器件在 2.5V 时具有 12pF 的低典型电容,在 0V(接地电平)时具有 19pF 的典型电容,在 5V 时具有 0.1µA 的较低最大漏电流。该 ESD 保护二极管在 1mA 时可提供 7.5V(最大)及 6.8V(典型)的击穿电压,在3A 及 1A 时分别可提供 11V 及 9.5V 的最大钳位电压。

VESD05A1B-02Z 为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范的在20 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)规范的 3A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该新器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC 规范。

目前,采用小型 SOD923 封装的新型 ESD 单线路保护二极管的样品现有提供。量产批量将于 2007 年第一季度提供,大宗订单的供货周期为 10 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword