|
For more information: Vishay präsentiert neuen 75V/2A-Halbbrücken-MOSFET-Treiber für automobile Anwendungen, Spannungswandler und Class-D-Audio-VerstärkerSiP41111 akzeptiert Eingangsspannungen zwischen 9V und 13,2V
Malvern, Pennsylvania (USA) - 26. Februar 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH), präsentiert einen monolithisch integrierten 75V-Hochfrequenz-Halbbrücken-n-Kanal-MOSFET-Treiber, der einen externen Spitzenstrom bis zu 2A aufnehmen und einen ebenso hohen Gate-Treiber-Strom liefern kann. Der neue 75-V-MOSFET-TreiberSiP41111eignet sich insbesondere für automobile Anwendungen, die oft Spannungen bis zu 40 V oder 60 V erfordern. Typische Anwendungen sind leistungsstarke Gasentladungslampen, Hochspannungs-Abwärtswandler, Push-Pull-Wandler, Voll- und Halbbrücken-Wandler, Vorwärtswandler mit aktiver Klemmschaltung, Stromversorgungen, Motorsteuerungen und Class-D-Audioverstärker in diversen Endprodukten. DerSiP41111bietet eine maximale Bootstrap-Versorgungsspannung von 75 V, akzeptiert Betriebsspannungen zwischen 9 V und 13,2 V und kann eine 1.000-pF-Last mit einer typischen Anstiegs-/Abfallzeit von 10 ns treiben. Die Verzögerungs- und High-Low-Match-Zeiten betragen 6,5 ns und erlauben dadurch die für Multi-Megahertz-Schaltungen erforderlichen kurzen Signallaufzeiten. Eine integrierte 1,5-Ω-Bootstrap-Diode reduziert die Anzahl der erforderlichen externen Bauteile. Eine Unterspannungsschutzschaltung schaltet den Ausgang bei Unterspannung in den Low-Zustand; sobald die Eingangsspannung wieder innerhalb des normalen Bereichs liegt, wird der Ausgang automatisch wieder aktiviert. DerSiP41111ist mit den Typen HIP2100 und HIP2101 anschlusskompatibel.DerSiP41111ist im SOIC-8-Gehäuse und im thermisch optimierten PowerPAK-SOIC-Gehäuse erhältlich. Der Chip ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. PowerPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated. |