VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社製新タイプの75V、2AハーフブリッジMOSFETドライバ 自動車、電源変換、クラスDオーディオ向けに発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/power-ics/sales
 

ビシェイ社製新タイプの75V、2AハーフブリッジMOSFETドライバ 自動車、電源変換、クラスDオーディオ向けに発売

SiP41111の供給電圧範囲はDC 9V~13.2V

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年2月 26日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、本日最大2Aのゲート駆動電流(シンク/ソース)を出力可能な、高周波動作、75VハーフブリッジNチャネルMOSFETドライバICを発表した。

SiP41111シリーズは、40V~60Vの電圧が要求されることの多い自動車用機器に特に適している。この75VMOSFETドライバは自動車用の高輝度放電ランプ、高電圧降圧コンバータ、プッシュプル・コンバータ、フルブリッジ/ハーフブリッジ・コンバータ、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータ、電源、モーター制御、クラスDオーディオ・システムなど、様々な製品に利用される。

SiP41111の最大ブートストラップ供給電圧は75Vで、9~13.2Vの供給電圧範囲に対応し、1000pFの負荷容量を立ち上がり/立ち下がり時間10nsで駆動可能。遅延時間、立ち上がり/立ち下がり時間のばらつきも6.5ns(標準)と小さく、数MHzまでの動作で要求される伝搬遅延時間の高速化に対応している。また1.5Ωのブートストラップ・ダイオードがチップに内蔵されており、外付け部品が少なくて済むほか、電圧低下時には過小電圧保護機能が動作して出力が「L」に落ち、その後、自動的に復帰する。

SiP41111はHIP2100およびHIP2101とピン互換性がある。SOIC-8パッケージおよび熱特性が強化されたPowerPAK SOICパッケージで供給される各デバイスのサンプルおよび製品は現在入手可能で、SiP41111の量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

PolarPAKはシリコニクス社(Siliconix incorporated)の登録商標である

 
070226mosfet
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account