VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, 75V, 2A 하프브리지 MOSFET 드라이버 신제품 출시 : 자동차, 전력 변환, 클래스 D 오디오 애플리케이션 타깃
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/power-ics/sales
 

비쉐이, 75V, 2A 하프브리지 MOSFET 드라이버 신제품 출시: 자동차, 전력 변환, 클래스 D 오디오 애플리케이션 타깃

SiP41111, 9V ~ 13.2V 공급 전압 범위 특징

2007년 2월 26일 펜실베니아 맬번 - 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, NYSE: VSH)가 고주파 75V 하프브리지(half-bridge) N채널 MOSFET 드라이버 IC를 출시한다고 밝혔다. 이 제품은 2A의 피크 싱크 및 소스 게이트 드라이버 전류를 제공한다.

새로운SiP41111은 특히, 40V~ 60V의 전압을 요구하는 자동차 애플리케이션에 안성맞춤이다. 75V MOSFET 드라이버는 자동차에서 고강도 방전 램프에 쓰일 수 있다. 또한 다양한 최종 제품에서 고전압 벅 컨버터, 푸시풀(push-pull) 컨버터, 풀/하프브리지 컨버터, 액티브 클램프 포워드 컨버터, 파워 서플라이, 모터 제어 및 클래스 D 오디오 시스템 등에도 활용될 수 있다.

SiP41111은 최대 75V의 최대 부트스트랩 공급 전압이 특징으로, 9V ~ 13.2V의 넓은 공급 전압 범위를 가진다. 또한 10ns의 일반 상승/하강 시간을 가지며 1000pF의 부하를 구동할 수 있다. 일반적인 딜레이 매치 및 하이로우 매치 시간은 6.5ns로, 수 MHz에 달하는 회로에 필요한 전파 시간이 매우 빠르다. 온칩 1.5 부트스트랩 다이오드는 외부 부품 수를 줄이는데 도움이 된다. 부족전압(undervoltage) 보호 기능은 부족전압 상황 시 출력을 낮게 푸시하며, 이후에는 자동으로 다시 턴온한다.

SiP41111은 HIP2100 및 HIP2101과 핀 호환이 가능하다. SOIC-8 및 PowerPAK SOIC 패키지로 제공되며, SiP41111의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있다. 대량 주문 시 납기까지는 8 ~ 10주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
070226mosfet
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account