|
For more information: Vishay 的新型 75V、2A 半桥式 MOSFET 驱动器 面向汽车、电源转换及 D 类音频应用SiP41111 具有 9V~13.2V 的电源电压范围
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 2 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出可提供 2A 峰值汇和源栅极驱动电流的高频 75V 半桥式 n 通道 MOSFET 驱动 IC。 这款新型 SiP41111尤其适用于通常需要 40V 或 60V 电压的汽车应用。该 75V MOSFET 驱动器可用于汽车中的高强度放电管,以及各种终端产品中的高压降压转换器、推拉式转换器、全桥与半桥式转换器、有源钳位正向转换器、电源、电机控制及 D 类音频系统。 该款SiP41111具有 75V 的最大自举电源电压,可适应 9V~13.2V 的宽泛电源电压范围,能够以 10ns 的典型升降时间驱动 1,000pF 的负载。6.5ns 的典型延迟匹配及高-低匹配时间可缩短数兆赫电路所需的传播时间。片上 1.5W 自举二极管有助于减少外部元件数。欠压保护可在欠压事件中降低输出电压,之后该器件可再次自动打开。 该SiP41111可与 HIP2100 及 HIP2101 引脚兼容。SiP41111采用 SOIC-8 及热增强型 PowerPAK® SOIC 封装,目前,其样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. PowerPAK 是 Siliconix incorporated 的注册商标. |