Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert das weltweit erste Achtfach-ESD-Schutzdioden-Array im platzsparenden, ultra-kompakten LLP1713-Gehäuse

Nur 0,55 mm Bauhöhe, <1 µA maximaler Leckstrom, nur 30 pF Kapazität (typ.)


070328ves

Products mentioned:

VESD05A8A-HNH
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 28. März 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert das weltweit erste ESD-Schutzdioden-Array mit acht Dioden in dem extrem kleinen, oberflächenmontierbaren LLP1713-Gehäuse.

DasVESD05A8A-HNHist durch seine extrem geringe Bauhöhe von nur 0,55mm eine platzsparende Lösung für den ESD-Schutz tragbarer elektronischer Geräte für Anwendungen wie mobiles Computing, mobile Kommunikation, Unterhaltungselektronik sowie industrielle, automobile und medizinische Anwendungen.

Das neue Bauteil schützt im bidirektional-asymmetrischen (BiAs) Modus bis zu acht Signal- oder Datenleitungen und im bidirektional-symmetrischen (BiSy) Modus bis zu sieben Leitungen. Das neue ESD-Schutzdioden-Array hat eine Kapazität von nur 30pF (typ.) und einen sehr geringen maximalen Leckstrom von weniger als 1 µA bei 5V.

DasVESD05A8A-HNHbietet Transientenschutz für eine Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 25 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4,5 A (tp = 8/20µs). Es ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster des neuen Achtfach-ESD-Schutzdioden-Arrays im kompakten LLP1713-Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q2/2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword