VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社、業界初の8回路ESD保護用ダイオードアレイを発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

ビシェイから業界初の8回路用ESD保護ダイオードアレイ 超小型LLP1713パッケージで省スペース化を可能に

デバイスは薄型0.55mm、最大リーク電流1µA以下、低容量30pFが特長

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年3月 28日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超小型リードレスLLP1713パッケージによる業界初8回路ESD保護用ダイオードアレイの発売開始を発表した。

高さ0.55mmと超薄型のVESD05A8A-HNH は、モバイル・コンピューティング、移動通信、民生用、産業用、自動車用、医用など各種用途の携帯機器で基板上の省スペース化が可能なESD保護用デバイス。

この新型アレイは双方向非対称(BiAs)モードで最大8回路の信号ラインやデータラインを保護でき、またライン数が7回路の場合には双方向対称(BiSy)モードでの保護が可能。 ライン容量が標準30pF、5V時の最大リーク電流が1μA以下と小さいことを特長としている。

データラインに対する過渡電圧保護特性は、IEC 61000 4 2(ESD)で25kV(気中放電および接触放電)、IEC 61000 4 5(雷)で4.5A(tp = 8/20μs)の条件に適合し、またRoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECにも適合する。

コンパクトなLLP1713パッケージによる新タイプ8回路ESD保護ダイオードアレイは現在サンプル提供中で、製品の出荷は2007年の第2四半期に開始される。また大量注文時のリードタイムは10~12週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070328ves
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account