VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, 업계 최초 8개 다이오드 보호 어레이 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

비세이, 보드 공간 절약을 위한 초소형 LLP1713 패키지 형태의 업계 최초 8개 다이오드 ESD 보호 어레이 개발

0.55mm의 로우프로파일, 최대 누설 전류 1µA 미만, 일반 커패시턴스 30pF 특징

2007년 3월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최초로 초소형 무연 LLP1713 패키지에 8개의 다이오드를 통합한 ESD 보호 어레이를 개발했다고 밝혔다.

0.55m로 높이가 낮은VESD05A8A-HNH는 ESD 보호 기능을 제공함과 동시에 모바일 컴퓨팅, 모바일 통신, 컨수머, 산업, 자동차 및 의료 애플리케이션용 휴대형 전자기기에서의 보드 공간을 절약할 수 있다.

새로운 디바이스는 BiA(bidirectional asymmetrical) 모드에서 최대 8개의 신호 또는 데이터 라인을 보호하고, BiSy(bidirectional symmetrical) 모드에서 7개 라인 보호 디바이스로서도 사용될 수 있다. ESD 다이오드 어레이는 일반 커패시턴스가 30pF로 낮고, 5V에서 최대 누설 전류가 1uA 미만이다.

VESD05A8A-HNH는 25kV(비접촉 및 접촉 충전)에서 IEC 61000 4 2(ESD) 및 4.5A(tp = 8/20µs)로부터의 IEC 61000 4 5(조명)에 따라 1개 데이터 라인에 대한 트랜지언트 보호 기능을 제공한다. 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다.

컴팩트 한 LLP1713 패키지로 제공되는 8개 다이오드 보호 어레이의 샘플을 현재 구입할 수 있다. Q2 2007년부터 양산이 시작될 예정이며, 대량 주문 시 10 ~ 12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
070328ves
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account