|
For more information: 비세이, 보드 공간 절약을 위한 초소형 LLP1713 패키지 형태의 업계 최초 8개 다이오드 ESD 보호 어레이 개발0.55mm의 로우프로파일, 최대 누설 전류 1µA 미만, 일반 커패시턴스 30pF 특징
2007년 3월 28일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최초로 초소형 무연 LLP1713 패키지에 8개의 다이오드를 통합한 ESD 보호 어레이를 개발했다고 밝혔다. 0.55m로 높이가 낮은VESD05A8A-HNH는 ESD 보호 기능을 제공함과 동시에 모바일 컴퓨팅, 모바일 통신, 컨수머, 산업, 자동차 및 의료 애플리케이션용 휴대형 전자기기에서의 보드 공간을 절약할 수 있다. 새로운 디바이스는 BiA(bidirectional asymmetrical) 모드에서 최대 8개의 신호 또는 데이터 라인을 보호하고, BiSy(bidirectional symmetrical) 모드에서 7개 라인 보호 디바이스로서도 사용될 수 있다. ESD 다이오드 어레이는 일반 커패시턴스가 30pF로 낮고, 5V에서 최대 누설 전류가 1uA 미만이다. VESD05A8A-HNH는 25kV(비접촉 및 접촉 충전)에서 IEC 61000 4 2(ESD) 및 4.5A(tp = 8/20µs)로부터의 IEC 61000 4 5(조명)에 따라 1개 데이터 라인에 대한 트랜지언트 보호 기능을 제공한다. 또한 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. 컴팩트 한 LLP1713 패키지로 제공되는 8개 다이오드 보호 어레이의 샘플을 현재 구입할 수 있다. Q2 2007년부터 양산이 시작될 예정이며, 대량 주문 시 10 ~ 12주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |