|
For more information: Vishay 推出业界首例采用可节省板面空间的超小型 LLP1713 封装的 8二极管 ESD 保护阵列该器件具有 0.55mm 的超薄厚度、不到 1µA 的低最大漏电电流 以及 30 pF 的低典型电容
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 3 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出业界首款在超小型无铅 LLP1713 封装中整合了八个二极管的ESD 保护阵列。 凭借 0.55mm 的超薄厚度,VESD05A8A-HNH在提供 ESD 保护的同时可节省面向移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的便携式电子设备中的板面空间。 这种新型器件可在双向非对称 (BiAs) 模式下保护八条信号或数据线,并且还可在双向对称 (BiSy) 模式下作为七线保护器件。该 ESD 二极管阵列具有 30pF 的低典型电容,以及在 5V 时不到 1µA 的低最大漏电电流。 该VESD05A8A-HNH为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范的 25 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)规范的 4.5A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。 目前,采用小型 LLP1713 封装的新型 8 二极管保护阵列的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第二季度提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |