![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/capacitors/ceramic-multilayer/sales Neue OMD-MLCCs der Serie VJ von Vishay sind mit X7R- oder C0G-Dielektrikum, mit Nennspannungen von 16 VDC bis 3000 VDC und mit Kapazitätswerten von 10 pF bis 1,8 µF erhältlichSieben Gehäusegrößen, optionale Polymer-Anschlüsse zur Vermeidung von Rissbildung bei LeiterplattendurchbiegungMalvern, Pennsylvania (USA) – 13. April 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neue Produktlinie VJ – eine Serie von oberflächenmontierbaren OMD- (Open-Mode Design) Multilayer Keramik-Chip-Kondensatoren (MLCCs). Die neuen Kondensatoren sind mit Polymer-Anschlüssen erhältlich, die das Rissbildungsrisiko beim Durchbiegen der Leiterplatte deutlich verringern. Die Kondensatoren der Serie VJ werden in acht Gehäusegrößen und mit X7R- oder C0G-Dielektrikum angeboten, decken einen weiten Kapazitätswertebereich und einen nach oben erweiterten Nennspannungsbereich ab. Bei herkömmlichen MLCCs bilden sich leicht Risse, wenn die Leiterplatte sich durchbiegt. Das kann zu Kurzschlüssen oder zur Verringerung des Isolationswiderstands führen. Das spezielle Design der OMD-MLCCs der Serie VJ wirkt diesem Effekt entgegen; dadurch sinkt die Häufigkeit von Ausfällen im Feld, und der Hersteller des Endprodukts spart Garantiekosten ein. Darüber hinaus sind die Kondensatoren auch mit Polymer-Anschlüssen erhältlich, die eine um bis zu 50% größere Leiterplattendurchbiegung erlauben und dadurch das Ausfallrisiko noch weiter senken. Die neuen Kondensatoren wurden optimiert für Anwendungen wie: Abwärts- und Aufwärts-Gleichspannungswandler, Spannungsvervielfacher für Sperrwandler, Ballastschaltungen für Beleuchtungssysteme sowie Stromversorgungen für medizinische Geräte, Computer, Motorsteuerungen und Telekom-Anwendungen. Die neue Serie von OMD-MLCCs bieten höhere Durchbruchspannungen als Standard-Designs; die Nennspannungen reichen von 50 VDC bis 3000 VDC. Die Kondensatoren decken den Kapazitätswertebereich von 100 pF bis 1,8 µF (X7R-Dielektrikum) bzw. 10 pF bis 4700 pF (C0G-Dielektrikum) ab und zeichnen sich durch hervorragende Zuverlässigkeit und Temperaturschockfestigkeit aus. Die Gehäusegrößen reichen von 0805 bis 2225. Die neuen, oberflächenmontierbaren OMD-MLCCs der Serie VJ sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar. Die Lieferzeit beträgt etwa acht Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||