![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/capacitors/ceramic-multilayer/sales Vishay 的新型 VJ 系列表面贴装开放模式设计 MLCC 具有 X7R 与 C0G 电介质、16 VDC~3000 VDC 的完整额定电压范围, 以及 10 pF~1.8 µF 的电容范围这些器件采用七种封装尺寸,带有可防止板弯曲龟裂的聚合端头宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 4 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型 VJ 系列表面贴装开放模式 (OMD) 多层陶瓷芯片电容器 (MLCC),这些电容器带有聚合端头以防止板弯曲龟裂。这些新型器件采用 X7R 与 C0G 电介质且有八种封装尺寸,具有广泛的电容值及更高的电容击穿电压。 VJ 系列 OMD MLCC 可防止因板弯曲龟裂导致的短路或低绝缘电阻,从而可降低现场故障风险以及保修成本。为进一步降低这种风险,这些电容器采用可将板弯曲限度提高 50% 的聚合端头。 这些新型器件专为降压与升压直流到直流转换器、用于回扫转换器的电压倍增器以及照明镇流器电路等应用而优化,它们将用于医疗、计算机、电机控制及电信应用的照明系统及电源. 日前推出的新系列 OMD MLCC 具有比标准设计更高的击穿电压,电压范围介于 50 VDC~3000 VDC。这些器件具有 100 pF~1.8 µF(含 X7R 电介质)及 10 pF~4700 pF(含 C0G 电介质)的宽泛电容范围,并且具有出色的可靠性及热冲击性能。这些器件的封装尺寸介于 0805~2225。 目前,新型 VJ 表面贴装 OMD MLCC 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期约为 8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||