VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay präsentiert neue Schottky-Gleichrichter
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com
Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

Vishay präsentiert neue Schottky-Gleichrichter für Ströme bis zu 1 A und Überspannungsschutzdioden mit 100 W Belastbarkeit im MicroSMP™-Leistungsbauteilgehäuse mit einer Grundfläche von nur 2,5 mm x 1,3 m

Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Zuleitungen nur 30 C/W für Schottky-Gleichrichter bzw. 20 C/W für Überspannungsschutzdioden

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. April 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert Schottky-Gleichrichter und Überspannungsschutzdioden (TVS, Transient Voltage Suppressors) in einem neuen MicroSMP™-Miniaturgehäuse, die sich durch hohe zulässige Stromdichte, niedrigen Wärmewiderstand, geringen Platzbedarf und erhöhte Zuverlässigkeit auszeichnen.

Mit einer Höhe von nur 0,65 mm und einer Grundfläche von nur 2,5 mm x 1,3 mm sind die neuen Schottky-MicroSMP-Gleichrichter eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie z. B.: Sekundärgleichrichter oder Freilaufdiode in miniaturisierten AC/DC- und DC/DC-Wandlern; Freilauf- und Verpolungsschutz für miniaturisierte Spannungswandler und tragbare elektronische Geräte wie Digitalkameras, MP3-Player, Navigationssysteme, GPS-Empfänger und Mobiltelefone; Verpolungsschutz für Stromversorgungs- und Signalleitungen in automobilen und industriellen Systemen.

Die neuen MicroSMP-TVS wurden für folgende Anwendungen optimiert: Schutz von Betriebsspannungs- und Signalleitungen von Mikroprozessoren, Signalprozessoren und Logikschaltungen; Hochleistungsspannungsregler mit unempfindlichem Eingang für Automobil- und Industrieelektronik. Die neuen Bauteile kombinieren ESD-Transientenschutz mit hervorragendem Überspannungsbegrenzungsverhalten und sind dadurch bisherigen TVS in ähnlichen Gehäusen überlegen.

Die sechs neuen Schottky-Gleichrichter zeichnen sich durch geringe Durchlassspannung aus und sind für Ströme bis 1 A bei 110oC Zuleitungstemperatur spezifiziert. Die beiden neuen Überspannungsschutzdioden sind für Pulsspitzen bis 100 W (10/1000-µs-Impuls) ausgelegt. Alle Bauteile bieten eine Vorwärts-Spitzenstrombelastbarkeit von 25 A (8,3-ms-Impuls). Der geringe Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Zuleitung von nur 30ºC/W für die Schottky-Gleichrichter bzw. 20oC/W für die Überspannungsschutzdioden erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Bauteile.

Das oberflächenmontierbare Single-Chip-MicroSMP-Gehäuse der neuen Bauteile ist hinsichtlich der Löt-Pads mit anderen SMD-Bauteilen kompatibel. Das bedeutet, dass vorhandene Designs durch die neuen Bauteile aufgewertet werden können, ohne dass das Leiterplattenlayout hierzu modifiziert werden muss.

Die wichtigsten Spezifikationen der Gleichrichter

Vishay TeilenummerIF
(A)
VRRM
(V)
VFbei IFund TJIFSM
(A)
TJmax
( C)
VF
(V)
IF
(A)
TJ
( C)
MSS1P2L1200,40112525150
MSS1P3L1300,40112525
MSS1P31300,46112525
MSS1P41400,46112525
MSS1P51500,60112525
MSS1P61600,60112525

Die wichtigten Spezifikationen der Überspannungsschutzdioden

TeilenummerSperrspannungDurchbruch-spannungBei10/1000µS8/20µSPd
(W)
TJmax
(C)
VWM
(V)
VBR(V)PPPM(W)VCIPPM(A)VCIPPM(A)
MSP3V33,34,1 bei
1 mA
1007,313,711,0751150
MSP5.0A5,06,7 bei
10 mA
1009,210,9----1150

Die neuen Schottky-Gleichrichter und Überspannungsschutzdioden im MicroSMP-Gehäuse sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
 
070418urg
 

Diese Presse-Info in:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account