![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, 소형 MicroSMP™ 전력 패키지 형태의 1A 쇼트키 정류기 및 100W TVS 출시: 2.5mm x 1.3mm 크기로 공간 절약접합-리드 열저항, 쇼트키 다이오드의 경우 30°C/W, TVS는 20°C/W 제공2007년 4월 18일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 공간 절약과 안정성 향상을 위해 고전력밀도 및 저열저항을 제공하는 쇼트키(Schottky) 정류기 및 TVS(transient voltage suppressors)를 위한 새로운 MicroSMP™ 소형 패키지를 개발했다고 밝혔다. 높이가 0.65mm로 낮고, 풋프린트가 2.5mm x 1.3mm인 Schottky MicroSMP 정류기는 소형 AC/DC 및 DC/DC 컨버터를 위한 2차 정류 및 프리휠링 다이오드 기능을 비롯해 소형 파워 컨버터 및 디지털 카메라, MP3 플레이어, 네비게이션 시스템, GPS, 휴대폰과 같은 휴대용 전자기기를 위한 플라이휠(flywheel) 및 극성 보호, 그리고 자동차/산업 시스템에 사용되는 전력선 및 신호선을 위한 극성 보호를 제공한다. 새로운 MicroSMP TVS 디바이스들은 마이크로프로세서, 신호처리 IC 및 로직 회로를 위한 전력/신호선 보호는 물론, 자동차 및 산업 전자에서의 non-sensitive 입력 전압 회로를 위한 고전력 전압 레귤레이션을 위해 최적화 되어 있다. 이들 신제품은 유사 패키지로 제공되는 기존의 모든 TVS 제품에 비해 성능이 훨씬 향상되었으며, 우수한 서지 클램핑(surge clamping) 기능과 ESD 트랜지언트 보호 기능이 특징이다. 낮은 포워드 전압 드롭이 특징인 이들 쇼트키 정류기 신제품은 110°C 리드 온도에서 최대 1A까지 가능하며, 2개의 새로운 전압 서프레서는 10/1000µs 파형에서 100W의 피크 펄스 전류가 특징이다. 이들 디바이스 모두 8.3ms 펄스를 위해 25A의 포워드 서지 전류를 제공한다. 쇼트키 정류기의 경우 접합-리드 간의 열저항은 30°C/W이고, TVS의 경우에는 20°C/W로 낮기 때문에 안정성이 향상되고 동작 수명이 연장된다. 이들 디바이스의 싱글칩, 표면실장형 MicroSMP 패키지는 솔더 패드가 특징으로, 다른 SMD 디바이스와 호환이 가능하기 때문에 기존 디바이스에 대한 고성능 업그레이드로 사용될 때 PCB 레이아웃에 전혀 수정을 할 필요가 없다. 정류기 사양 표
TVS 사양 표
현재 이들 MicroSMP 패키지 형태의 쇼트키 및 TVS 디바이스의 샘플 및 양산용 제품이 공급 중이며, 주문 후 납기까지는 8주 정도 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||