VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 發表新肖特基整流器
詳細資訊:
媒體聯絡: 電子郵件 bob.decker@wallstcom.com
銷售聯絡: http://www.vishay.com/diodes/rectifiers/sales
 

Vishay 發表額定1 A的新肖特基整流器及額定100 W 的瞬變電壓抑制器 採用微型MicroSMP™ 電源封裝,具備節省空間的1.3-mm 接腳佔位之 2.5-mm

針對肖特基二極體接面至接腳熱阻為 30°C/W 針對TVS 則為20°C/W

賓夕法尼亞州,MALVERN,2007年4月18日— Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 今日為其肖特基整流器及瞬變電壓抑制器(TVS)推出全新MicroSMP™ 微型封裝,其能提供高電流功率密度及低熱阻,進而節省空間並提高可靠度。

新肖特基MicroSMP 整流器具備低0.65-mm 高度及1.3-mm 接腳佔位的2.5-mm ,專為微型AC/DC及DC/DC轉換器之次要整流器及飛輪二極體功能而設計,並針對微型功率轉換器及可攜式電子設備,如數位相機、 MP3 播放器、導航系統、GPS及行動電話提供飛輪及極性保護、以及針對汽車及工業系統提供電源線及訊號線的極性保護。

此新MicroSMP TVS 元件針對微處理器、訊號處理IC、邏輯電路提供最佳的電源及訊號線保護,並針對汽車及工業電子中非敏感性輸入電壓電路提供高功率穩壓。這些元件透過結合ESD 瞬變保護及優越的突波箝位能力,為所有前一代的TVS產品提供改良式的更小封裝。

新發表的六款新肖特基整流器具備低順向電壓迴路,於110 oC 接腳溫度時額定電流可達1 A ,而兩個新電壓抑制器則具備於10/1000-µs 波形時100 W 的峰值脈衝電流。所有元件均針對8.3-ms 脈衝具備高25-A 順向突波電流能力。針對肖特基整流器之低接面至接腳,其熱阻為30 oC/W,而針對 TVS 元件則為20 oC/W ,因而提供更高的可靠性及更長的操作壽命。

此元件的單晶片、表面黏著MicroSMP 封裝具備與其他SMD元件相容的焊墊,因此當用來為既有元件進行效能更新時,不需更改 PCB layout。

整流器規格表

Vishay P/N IF
(A)
VRRM
(V)
VF at IF and TJ IFSM
(A)
TJ max
(°C)
VF
(V)
IF
(A)
TJ
(°C)
MSS1P2L 1 20 0.40 1 125 25 150
MSS1P3L 1 30 0.40 1 125 25
MSS1P3 1 30 0.46 1 125 25
MSS1P4 1 40 0.46 1 125 25
MSS1P5 1 50 0.60 1 125 25
MSS1P6 1 60 0.60 1 125 25

TVS 規格表

P/N Stand-off
Voltage
Breakdown
Voltage
At 10/1000µS 8/20µS Pd
(W)
TJ max
(°C)
VWM
(V)
VBR(V) PPPM(W) VC IPPM(A) VC IPPM(A)
MSP3V3 3.3 4.1 at
1 mA
100 7.3 13.7 11.0 75 1 150
MSP5.0A 5.0 6.7 at
10 mA
100 9.2 10.9 -- -- 1 150

MicroSMP 封裝的肖特基及TVS 元件目前已提供樣品,並可大量供貨,大量訂單之供貨期為接訂單後8週。

Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。其為全球最大的分離式半導體 (二極體、整流器、電晶體、 光電及選擇性IC) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器、感測器及轉換器等)製造商之一。這些元件已被運用於所有類型的電子元件及設備中,包括工業、運算、汽車、消費性、電訊、軍事、航太及醫藥市場。其產品創新性、成功的收購策略、以及提供一次購足服務的能力,已使 Vishay 成為全球業界領導者。相關 Vishay 資訊請參閱 http://www.vishay.com

###
 
 

該發佈:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account