|
For more information: Vishay 推出额定电流为 1A 的肖特基整流器 及额定功率高达 100W 的暂态电压抑制器, 器件采用占位面积仅为 2.5mm×1.3mm 的微型 MicroSMP™ 功率封装肖特基二极管的结到引线热阻为 30°C/W,TVS 的为 20°C/W
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 4 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出采用最新 MicroSMP™ 微型封装的肖特基整流器与暂态电压抑制器 (TVS),这些器件具有高功率密度及低热阻,并可节省空间以及提高可靠性。 凭借 0.65mm 的超薄厚度及 2.5mm×1.3mm 的占位面积,这些新型肖特基 MicroSMP 整流器可为微型交流到直流与直流到直流转换器提供二次整流及续流二极管功能;为微型功率转换器以及数码相机、MP3 播放器、导航系统、GPS 及无线电话等便携式电子设备提供续流与极性保护;为汽车与工业系统的电源线及信号线提供极性保护。 这些新型 MicroSMP TVS 器件专为实现以下方面应用而进行了优化:微处理器、信号处理 IC 及逻辑电路的电源线与信号线保护;汽车与工业电子设备中非敏感型输入电压电路的高功率稳压。这些新型器件将 ESD 暂态保护与出色的浪涌钳位功能进行了完美结合,从而改进了采用类似封装的先前所有 TVS 产品。 日前推出的六款新型肖特基整流器具有较低的正向电压降,在引线温度为 110oC 时,它们的额定电流高达 1A,而两款新型电压抑制器在 10/1000-µs 波形时峰值脉冲功率为 100W。所有这些器件均具有可承载 8.3ms 脉冲的较高 25A 正向浪涌电流功能。这些肖特基整流器与 TVS 器件的结到引线热阻分别为 30oC/W 和 20 oC/W,这种低结到引线热阻可提高可靠性并延长器件使用寿命。 这些器件的单片表面贴装 MicroSMP 封装具有与其它 SMD 器件兼容的焊盘,因此在将其用作现有器件的更高性能升级时,无需对 PCB 布局进行修改。 整流器规格表
TVS 器件规格表
目前,采用 MicroSMP 封装的这些新型肖特基与 TVS 器件的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||