|
For more information: Vishay 發表額定1 A的新肖特基整流器及額定100 W 的瞬變電壓抑制器 採用微型MicroSMP™ 電源封裝,具備節省空間的1.3-mm 接腳佔位之 2.5-mm針對肖特基二極體接面至接腳熱阻為 30°C/W 針對TVS 則為20°C/W
賓夕法尼亞州,MALVERN,2007年4月18日— Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) 今日為其肖特基整流器及瞬變電壓抑制器(TVS)推出全新MicroSMP™ 微型封裝,其能提供高電流功率密度及低熱阻,進而節省空間並提高可靠度。 新肖特基MicroSMP 整流器具備低0.65-mm 高度及1.3-mm 接腳佔位的2.5-mm ,專為微型AC/DC及DC/DC轉換器之次要整流器及飛輪二極體功能而設計,並針對微型功率轉換器及可攜式電子設備,如數位相機、 MP3 播放器、導航系統、GPS及行動電話提供飛輪及極性保護、以及針對汽車及工業系統提供電源線及訊號線的極性保護。 此新MicroSMP TVS 元件針對微處理器、訊號處理IC、邏輯電路提供最佳的電源及訊號線保護,並針對汽車及工業電子中非敏感性輸入電壓電路提供高功率穩壓。這些元件透過結合ESD 瞬變保護及優越的突波箝位能力,為所有前一代的TVS產品提供改良式的更小封裝。 新發表的六款新肖特基整流器具備低順向電壓迴路,於110 oC 接腳溫度時額定電流可達1 A ,而兩個新電壓抑制器則具備於10/1000-µs 波形時100 W 的峰值脈衝電流。所有元件均針對8.3-ms 脈衝具備高25-A 順向突波電流能力。針對肖特基整流器之低接面至接腳,其熱阻為30 oC/W,而針對 TVS 元件則為20 oC/W ,因而提供更高的可靠性及更長的操作壽命。 此元件的單晶片、表面黏著MicroSMP 封裝具備與其他SMD元件相容的焊墊,因此當用來為既有元件進行效能更新時,不需更改 PCB layout。 整流器規格表
TVS 規格表
MicroSMP 封裝的肖特基及TVS 元件目前已提供樣品,並可大量供貨,大量訂單之供貨期為接訂單後8週。
Vishay Intertechnology, Inc.為Fortune 1,000 大公司,並上市於紐約證券交易所(代號:VSH)。該公司為全球最大的分離式半導體 (二極體、MOSFET、紅外線光電元件) 、以及被動電子零組件(電阻器、電容器、電感器)製造商之一。這些元件幾乎用於工業、運算、汽車、消費、電信、軍事、航空、電源供應及醫療市場的各類型電子設備中。Vishay的產品創新、成功的併購策略以及提供「一站式」服務的能力,已使其成為全球業界領導者。關於 Vishay 之詳細資訊,請參閱網站www.vishay.com. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||