|
For more information: Vishay präsentiert neue Familie von ultrahellen weißen SMD-LEDs im 0603-Gehäuse, dem kleinsten verfügbaren Gehäuse für diesen BauteiltypKostengünstiges Bauteil in InGaN-Technologie bietet hohen Wirkungsgrad, hohe Leuchtstärke von 140 mcd bis 280 mcd und ESD-Festigkeit bis 1-kV
Malvern, Pennsylvania – 9. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie ultraheller weißer SMD-LEDs, die dank einer wirkungsgradstarken InGaN-Technologie aus einem kompakten 0603-Gehäuse eine ungewöhnlich hohe Leuchtstärke herausholen. Die nur 1,6 mm x 0,8 mm x 0,6 mm großen Weißlicht-LEDs der neuen Familie VLMW1100 ermöglichen kleinere Endprodukte mit höherer Leistung, bieten dem Entwickler mehr Design-Flexibilität und decken einen größeren Anwendungsbereich ab. Die neuen LEDs der Familie VLMW1100 sind eine kostengünstige Beleuchtungslösung für Anwendungen wie: Hintergrundbeleuchtung von Armaturenbrettern, Schaltern und Tastaturen; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräten, Büromaschinen und Anzeigetafeln für den Innen- und Außenbereich; flache Hintergrundbeleuchtung für LCDs, Schalter und Hinweisschilder allgemeiner Art. Die Bauteile haben einen Leuchtwinkel von 80º (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall), eine extrem hohe Leuchtstärke zwischen 140 mcd und 280 mcd und eine typische Farbtemperatur von 5500 K. Die Bauteile widerstehen elektrostatischen Entladungen bis 1 kV (nach JESD22-A114-B). Die LEDs der Familie VLMW1100 haben ein EIA/ICE-Standard-SMD-Gehäuse 0603, das auf einem Leadframe basiert und dadurch auch unter widrigen Umgebungsbedingungen hohe Zuverlässigkeit gewährleistet. Das Gehäuse ist mit einer Mischung aus Epoxidharz und einem Gelblichtkonverter gefüllt. Der Gelblichtkonverter wandelt die blauen Lichtanteile teilweise zu Gelb um, das zusammen mit dem verbleibenden Blau Weiß ergibt. Die Bauteile sind gemäß JEDEC-Level-2a-Standards vorbereitet; das 0603-SMD-Gehäuse ist bleifrei und RoHS-konform. Die neuen LEDs sind mit CECC-Infrarot-, Dampfphasen- und Wellenlötprozessen kompatibel; dies vereinfacht die Handhabung und automatische Bestückung. Die ultrahellen SMD-LEDs VLMW1100 sind in 8-mm-Tape-Verpackung ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt fünf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. |