VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社、このタイプで業界最小、0603サイズの 超高輝度白色SMD LEDシリーズを発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/leds/sales
 

ビシェイ社、このタイプで業界最小、0603サイズの 超高輝度白色SMD LEDシリーズを発売

高効率 InGaN技術による高輝度140~280 mcd、 ESD耐圧1kVの経済性に優れたデバイス

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年5月 9日 : ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、超高輝度白色SMD LEDの新シリーズを発表した。高効率化を可能にするInGaN技術を採用し、コンパクトな0603サイズで特に高輝度なデバイス。

新しいVLMW1100シリーズ白色LEDのサイズは1.6 x 0.8 x 0.6(mm)で、機器の高性能化や小型化、設計の自由度向上、用途の拡大を目指したもの。

このVLMW1100シリーズLEDは、自動車のダッシュボードやスイッチ、キーパッド等のバックライト、通信システム、オーディオ/ビデオ機器、オフィス機器、屋内/屋外の電子掲示板などの表示器やバックライト、およびLCDやスイッチ、一般的なサイン表示用の平面バックライトなどの用途で経済性に優れた照明として使われる。

輝度の半値幅は80°、輝度は140~280 mcdと非常に高く、また色温度の標準値は5500Kである。またこのLEDはJESD22-A114-BによるESD耐圧が最大1kVと高いことも特徴。

VLMW1100シリーズはEIA/ICE標準の0603 SMDパッケージで、過酷な環境でも高い信頼性が得られるようベースにはリードフレームを採用している。パッケージにはエポキシと黄色コンバータの混合物が充填されており、この黄色コンバータが青色発光の一部を黄色に変換するため、それが残る青色の光と混合されて白色光となる。

JEDECレベル2a標準による処理が行われた0603 SMDパッケージは鉛フリーでRoHSに適合する。CECCに適合した赤外、気相、ウェーブはんだ付けプロセスが可能で、取り扱いや自動装着が容易。

8mmテープで供給されるVLMW1100超高輝度SMD LEDのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合のリードタイムは5週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070509vlmw
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account