VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:비쉐이, 업계 최소형 0603 풋프린트의 ultrabright 백색 SMD LED 시리즈 발표
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/leds/sales
 

비쉐이, 업계 최소형 0603 풋프린트의 ultrabright 백색 SMD LED 시리즈 발표

비용 효과적인 디바이스로, 고효율 InGaN 기술 특징: 140mcd ~ 280mcd의 고광도 및 1kV의 ESD 저항 전압 제공

2007년 5월 9일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 ultrabright 백색 SMD LED 시리즈를 선보인다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 컴팩트한 0603 풋프린트가 특징이며, 고효율의 InGaN 기술을 사용해 휘도가 매우 우수하다.

1.6mm x 0.8mm x 0.6mm 크기의 VLMW1100 백색 LED 시리즈는 고성능, 설계 유연성 향상을 제공하는 소형 제품들과 고급 애플리케이션을 위해 고안되었다.

새로운 VLMW1100 LED는 자동차 계기판, 스위치 및 키보드를 비롯해 통신 시스템에서의 표시기 및 백라이트, 오디오 및 비디오 기기, 사무용 기기, 실내외 간판, 그리고 LCD, 스위치 및 범용 심볼용 평판 백라이트 등의 애플리케이션에서 비용 효과적인 조명 솔루션을 제공한다.

이 디바이스는 80의 half-intensity, 140mcd ~ 280mcd의 높은 광도, 5500K의 일반 컬러 온도를 제공한다. 이들 LED는 JESD22-A114-B에 따라 최대 1kV의 ESD 저항 전압을 제공한다.

VLMW1100 시리즈를 위한 EIA 및 ICE 표준 0603 SMD 패키지는 리드프레임(lead-frame) 형태로, 까다로운 환경에서 높은 안정성을 제공한다. 이 패키지는 에폭시 및 황색 컨버터로 구성되어 있다. 황색 컨버터는 부분적으로 청색 방출을 황색으로 전환하고, 나머지 청색을 혼합시켜 백색을 만든다.

JEDEC Level 2a 표준에 따라 미리 조절되어 있는 0603 SMD 패키지는 무연이며, RoHS를 준수한다. 적외선, 기상(vapor phase), 및 웨이브 솔더 공정과 CECC 호환이 가능하기 때문에 관리 및 자동 어셈블리 과정을 단순화 할 수 있다.

현재 VLMW1100 ultrabright SMD LED는 8mm 테이프 형태로 샘플 및 양산용 제품 구입이 가능하며, 주문 후 납기까지는 5주 정도 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
070509vlmw
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account