![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出业界同类器件中最小的新系列超亮白光 SMD LED, 占位面积仅为 0603低成本器件采用高效的 InGaN 技术; 具有 140mcd~280mcd 的高光强度,以及 1kV 的ESD 耐压值宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 5 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列超亮白光 SMD LED,这些器件采用高效的 InGaN 技术,可在 0603 的占位面积上实现出色的亮度。 凭借 1.6mm x 0.8mm x 0.6mm 的尺寸,新型 VLMW1100 系列白光 LED 可实现具有更高性能、更高设计灵活性及增强型应用的体积更小的产品。 这些新型 VLMW1100 系列 LED 为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板、开关及键盘中的背光;电信系统、音视频设备、办公设备及室外留言板中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。 这些器件具有 80° 的半强度角、140mcd~280mcd 的极高光强度,以及 5500K 的典型色温。这些 LED 具有高达 1kV 的 ESD 耐压值,符合 JESD22-A114-B 规范。 VLMW1100 系列的 EIA 和 ICE 标准 0603 SMD 封装基于引线框,可在恶劣环境中实现高可靠性。该封装采用环氧树脂,并且配有黄光转换器。该黄光转换器可将发射的蓝光部分转变成黄光,而黄光与其余的蓝光混合在一起便产生了白光。 根据 JEDEC Level 2a 标准预处理的 0603 SMD 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。与红外线、气相及波峰焊接工艺的 CECC 兼容性简化了流程与自动装配操作。 目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW1100 超亮 SMD LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||