Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 推出业界同类器件中最小的新系列超亮白光 SMD LED, 占位面积仅为 0603

低成本器件采用高效的 InGaN 技术; 具有 140mcd~280mcd 的高光强度,以及 1kV 的ESD 耐压值


070509vlmw

Products mentioned:

VLMW1100
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 5 月 9 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新系列超亮白光 SMD LED,这些器件采用高效的 InGaN 技术,可在 0603 的占位面积上实现出色的亮度。

凭借 1.6mm x 0.8mm x 0.6mm 的尺寸,新型 VLMW1100 系列白光 LED 可实现具有更高性能、更高设计灵活性及增强型应用的体积更小的产品。

这些新型 VLMW1100 系列 LED 为众多应用提供了低成本照明,其中包括汽车仪表板、开关及键盘中的背光;电信系统、音视频设备、办公设备及室外留言板中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。

这些器件具有 80° 的半强度角、140mcd~280mcd 的极高光强度,以及 5500K 的典型色温。这些 LED 具有高达 1kV 的 ESD 耐压值,符合 JESD22-A114-B 规范。

VLMW1100 系列的 EIA 和 ICE 标准 0603 SMD 封装基于引线框,可在恶劣环境中实现高可靠性。该封装采用环氧树脂,并且配有黄光转换器。该黄光转换器可将发射的蓝光部分转变成黄光,而黄光与其余的蓝光混合在一起便产生了白光。

根据 JEDEC Level 2a 标准预处理的 0603 SMD 封装无铅 (Pb),且符合 RoHS。与红外线、气相及波峰焊接工艺的 CECC 兼容性简化了流程与自动装配操作。

目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW1100 超亮 SMD LED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 5 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword