Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Die neuen oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs VJ HVArc Guard® von Vishay mit Nennspannungen von 250 VDC bis 1000 VDC und Kapazitätswerten von 100 pF bis 0,27 µF sind die ersten Produkte dieser Art, die Spannungsüberschläge auf der Oberfläche verhindern

Neue Bauelemente bieten im Vergleich zu Standardkondensatoren doppelt so hohe Durchbruchspannung und kleinere Gehäuseabmessungen


070511hva

Products mentioned:

VJ HVArc Guard™
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 11. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs (Multilayer Ceramic Chip Capacitors), deren spezielle Konstruktion Hochspannungsüberschläge auf der Oberfläche verhindert. Die neuen Kondensatoren bieten maximale Kapazitätswerte bei hohen Nennspannungen und eine erhöhte Durchbruchspannung.

Die neuen HVArc Guard®-MLCCs VJ1206, VJ1210, VJ1808 und VJ1812 haben eine einzigartige, zum Patent angemeldete Struktur, die Hochspannungsüberschläge auf der Oberfläche verhindert. Durch dieses Design lassen sich höhere Kapazitätswerte bei kleineren Gehäuseabmessungen erzielen, als es bei Standard-Hochspannungs-MLCCs möglich ist. Das erlaubt eine weitere Miniaturisierung der Bauteile und eine Verringerung der Kosten.

Die neuen Kondensatoren wurden optimiert für Anwendungen wie Abwärts- und Aufwärts-Gleichspannungswandler, Spannungsvervielfacher für Flyback-Regler und Vorschaltgeräte für Lampen. Typische Anwendungsbereiche sind Beleuchtungssysteme sowie Stromversorgungen für medizinische Geräte, Computer, Motorsteuerungen, Bauwesen, Bergbau und Telekommunikation.

Die vier neuen HVArc-Guard-Kondensatoren decken den Kapazitätsbereich von 100 pF bis 0,27 µF ab und bieten Nennspannungen von 250 VDC bis 1000 VDC; die Durchbruchspannung ist doppelt so hoch wie üblich. Die Bauteile benötigen keine Kunststoffumhüllung und können bedrahtete Kondensatoren ersetzen.

Die neuen, oberflächenmontierbaren X7R-MLCCs VJ HVArc Guard sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt etwa acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword