VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:ビシェイ社が業界初VJ HVArc Guard® 表面実装X7R MLCC
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/ceramic-multilayer/sales
 

ビシェイ社が業界初、高圧時の表面アーク発生を防止する VJ HVArc Guard®表面実装X7R MLCCを発売 定格DC250V~1000V、容量範囲は100pF~0.27μF

小型ケースのコンデンサが従来比2倍のブレークダウン電圧を実現

ペンシルバニア州マルバーン市、2007年5月 11日:ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、表面アークの発生を防止する業界初の表面実装X7R積層セラミックチップコンデンサ(MLCC)を発売すると発表した。この新デバイスは、高電圧定格で容量値が大きく、コンデンサのブレークダウン電圧が向上している。

新タイプのHVArc Guard® MLCCコンデンサ、VJ1206、VJ1210、VJ1808V、J1812は高電圧時の表面アーク発生を防止する特許申請中の内部構造が特長。この設計により標準的な高圧タイプのMLCCよりも大きな容量値が得られるほか、高圧機器でもケースサイズの小さなコンデンサの使用が可能になるため機器の小型化や部品コストの低減に有効。

これら新デバイスは降圧DC/DCコンバータやブーストDC/DCコンバータ、フライバック・コンバータ用の倍電圧回路、ランプのバラスト回路等の用途に最適で、医用機器、コンピュータ、モーター制御、建設機器や鉱業用機器、通信機器等の照明システムや電源に利用される。

本日発表されたHVArc Guardコンデンサ4タイプの容量範囲は100pF~0.27μF、電圧定格はDC250 V~1000Vで、従来比2倍の標準ブレークダウン電圧が得られる。また絶縁保護コーティングが不要で、スルーホール用のリード付きコンデンサを置き換え可能。

VJ HVArc Guard表面実装X7R MLCCのサンプルおよび製品は現在入手可能で、リードタイムは約8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
070511hva
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account