|
For more information: 비쉐이, 업계 최초 VJ HVArc Guard® 표면실장형 X7R MLCC 개발: 정격 전압 범위250 VDC ~ 1000 VDC 및 커패시턴스 범위100pF ~ 0.27µF 제공, 표면 arc-over 방지초소형 케이스로 표준 커패시터에 비해 전압 브레이크다운 2배
2007년 5월 11일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 표면 arc-over를 방지할 수 있는 업계 최초의 표면실장형 X7R MLCC(multilayer ceramic chip capacitors)를 개발했다고 발표했다. 이번에 새로 개발된 제품들은 정격 고전압에서 최대 커패시턴스를 제공하고, 커패시터 전압 브레이크다운이 증가되었다. VJ1206, VJ1210, VJ1808, 및 VJ1812 HVArc Guard® MLCC는 특허 출원 중인 내부 설계 구조가 특징으로, 고전압에서 표면 arc-over를 방지한다. 이 설계는 표준 고전압 MLCC에 비해 더 높은 커패시턴스가 가능하고, 고전압 제품에서도 초소형 케이스 사용하기가 쉬워 디바이스 축소화 및 부품 수 감소를 실현할 수 있다. 벅 및 부스트 DC/DC 컨버터, 플라이백 컨버터용 전압 멀티플라이어, 조명 발라스트 회로를 포함한 애플리케이션에 최적화 되어 있는 이들 새로운 디바이스는 의료, 컴퓨터, 모터 컨트롤, 건설 및 채광을 비롯해 통신 애플리케이션을 위한 조명 시스템과 파워 서플라이에 사용될 수 있다. HVArc Guard 커패시터는 100pF ~ 0.27µF의 커패시턴스가 특징이며, 전압 범위가 250 VDC ~ 1000 VDC인 표준 전압 브레이크 다운이 2배 정도로 향상되었다. 이들 디바이스는 컨포멀 코팅(conformal coating)이 필요 없고, wire-leaded 쓰루홀 커패시터를 대체할 수 있다. 새로운 VJ HVArc Guard 표면실장형 X7R MLCC의 샘플 및 양산용 제품을 현재 바로 구입할 수 있으며, 주문 후 납기까지는 거의 8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |