![]() |
|
||||||
|
|
|
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 andrew.post@vishay.com 销售联络: http://www.vishay.com/resistors-variable/potentiometers/sales 新型 Vishay Sfernice PRV4 面板电位计具有 2W 的高额定功率及采用完全密封的小型封装的金属陶瓷元件该器件具有面向工业控制应用的 20 Ω~10 MΩ 的电阻范围 以及 1% 的典型触点电阻变化宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 5 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出具有金属陶瓷元件及 2W 高额定功率的最新小型面板电位计。 凭借美国套管螺纹(bushing thread)以及完全密封的封装,PRV4 主要面向卡车与拖拉机、HVAC 系统、电焊机、加工机、现场与采矿设备及防水设备等最终产品中的工业控制面板、重负载控制及定位控制应用。 该新器件的直径为 19.6mm,小于其它 2W 面板电位计,因此为设计人员提供了可替代 Mil RV4 的小型解决方案。其金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其镀镍的铜轴可提供更高的可靠性及坚固性。根据客户提供的图纸还可提供定制轴。 该新型 Vishay Sfernice 器件的电阻范围介于 20 Ω~10 MΩ,并且具有 1% 的低典型触点电阻变化。该电位计的最大工作转矩为 4.3 盎司 - 英寸,终点止动转矩为6 磅-英寸。其 –55°C ~ +125°C 的工作温度范围可确保在极端环境下也能够可靠运行。 PRV4 采用 faston 2.86 连接装置,其电气性能符合 MIL-PRF-94 标准。目前,PRV4 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||