|
For more information: 비쉐이, Sfernice PRV4 패널 포텐셔미터 출시: 2W 정격 전력 및 서멧, 컴팩트한 완전 봉합형 패키지 특징산업 제어 애플리케이션을 위한 20 ~ 10M의 저항 범위 및 1%의 일반 접촉 저항 가변율 특징
2007년 5월 18일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 정격 전력이 2W이며, 서멧 성분으로 구성된 새로운 컴팩트한 패널 포텐셔미터(potentiometer)를 개발했다고 밝혔다. US 부싱 스레드(bushing threads)와 완전한 봉합형 패키지로 제공되는 PRV4는 트럭 및 트랙터, HVAC 시스템, 용접 기계(welding machine), 툴링 머신, 필드 및 광산 장비 및 방수 장비와 같은 최종 제품의 산업 제어 패널, 헤비듀티(heavy duty) 제어, 위치 제어 애플리케이션에 활용된다. 직경이 19.6mm에 불과한 이들 신제품은 다른 2W 패널 포텐셔미터보다 작기 때문에 Mil RV4를 대체할 수 있는 컴팩트한 솔루션을 제공한다. 이 제품은 서멧 성분을 이용함으로써 탄소 성분보다 안정성이 뛰어나며, 니켈 도금의 브래스 샤프트(brass shaft)는 뛰어난 안정성과 견고함을 제공한다. 맞춤형 샤프트는 고객들이 제공한 설계에 따라 이용 가능하다. 새로운 비쉐이 Sfernice 디바이스는 저항 범위가 20 ~ 10M이고, 일반 접촉 저항 가변율은 1% 정도로 매우 낮다. 포텐셔미터는 최대 동작 토크가 4.3oz 인치이며, 엔드 스톱 토크는 6lb인치이다. 동작 온도 범위는 –55°C ~ +125°C로, 극한 환경에서도 안정적인 동작을 제공한다. PRV4는 faston 2.86 커넥션을 사용하고, MIL-PRF-94 표준을 준수한다. PRV4의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |