Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue BiAs-Einzelleitungs-ESD-Schutzdiode von Vishay bietet Bauhöhe von nur 0,4 mm, geringe Kapazität von <8 pF (typ.) und niedrigen maximalen, Leckstrom von <0,1 µA

SOD923 Package Provides Board Space Savings


070518vcut

Products mentioned:

VCUT0714A-02Z
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 18. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, bidirektional-asymmetrische (BiAs-) Einzelleitungs-ESD-Schutzdiode im winzigen SOD923-Gehäuse, die sich durch extrem geringe Kapazität auszeichnet.

Durch ihre kleine Grundfläche von nur 0,6 mm x 1,0 mm und ihre extrem niedrige Bauhöhe von nur 0,4 mm spart die neue ESD-Schutzdiode VCUT0714A–02Z wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Das Bauteil eine ideale ESD-Schutzlösung für tragbare elektronische Geräte wie mobile Computer, mobile Kommunikationsprodukte, und Unterhaltungselektronikprodukte sowie industrielle, automobile und medizinische Anwendungen.

Die neue ESD-Schutzdiode hat eine sehr geringe Kapazität von <8 pF (typ.) bei 0 V und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 µA. Die ESD-Schutzdiode ist für Nennspannungen von –7 V bis +14 V oder –14 V bis +7 V ausgelegt.

Die ESD-Schutzdiode VCUT0714A-02Z bietet Transientenschutz für eine Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 30 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4,5 A (tp = 8/20µs). Sie ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Muster der neuen ESD-Schutzdiode für eine einzelne Leitung im kompakten SOD923-Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q2/2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword