![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales Neue BiAs-Einzelleitungs-ESD-Schutzdiode von Vishay bietet Bauhöhe von nur 0,4 mm, geringe Kapazität von <8 pF (typ.) und niedrigen maximalen, Leckstrom von <0,1 µASOD923 Package Provides Board Space SavingsMalvern, Pennsylvania (USA) – 18. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, bidirektional-asymmetrische (BiAs-) Einzelleitungs-ESD-Schutzdiode im winzigen SOD923-Gehäuse, die sich durch extrem geringe Kapazität auszeichnet. Durch ihre kleine Grundfläche von nur 0,6 mm x 1,0 mm und ihre extrem niedrige Bauhöhe von nur 0,4 mm spart die neue ESD-Schutzdiode VCUT0714A–02Z wertvollen Platz auf der Leiterplatte. Das Bauteil eine ideale ESD-Schutzlösung für tragbare elektronische Geräte wie mobile Computer, mobile Kommunikationsprodukte, und Unterhaltungselektronikprodukte sowie industrielle, automobile und medizinische Anwendungen. Die neue ESD-Schutzdiode hat eine sehr geringe Kapazität von <8 pF (typ.) bei 0 V und einen niedrigen maximalen Leckstrom von <0,1 µA. Die ESD-Schutzdiode ist für Nennspannungen von –7 V bis +14 V oder –14 V bis +7 V ausgelegt. Die ESD-Schutzdiode VCUT0714A-02Z bietet Transientenschutz für eine Datenleitung nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 30 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4,5 A (tp = 8/20µs). Sie ist außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform. Muster der neuen ESD-Schutzdiode für eine einzelne Leitung im kompakten SOD923-Gehäuse sind ab sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q2/2007 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||