![]() |
|
||||||
|
|
|
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com 제품판매 문의: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales 비쉐이, 새로운 BiAs 싱글라인 ESD 보호 다이오드 개발: 0.4 mm의 로우프로파일, 8Pf 미만의 낮은 일반 커패시턴스, 및 0.1uA 미만으로 낮은 최대 누설 전류 특징SOD923 패키지, 보드 공간 절약2007년 5월 18일 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 소형 SOD923 패키지 형태의 초저 커패시턴스가 특징인 BiAs(bidirectional asymmetrical) 싱글라인 ESD 보호 다이오드 신제품을 출시했다. 컴팩트한 0.6mm x 1.0mm 풋프린트 및 0.4mm의 로우프로파일이 특징인 VCUT0714A-02Z는 모바일 컴퓨터, 모바일 커뮤니케이션, 컨수머, 산업, 자동차 및 의학 애플리케이션을 위한 휴대용 전자기기에서의 ESD 보호를 위해 필요한 보드 공간을 줄일 수 있도록 설계되었다. 이 새로운 디바이스는 0V에서 일반 커패시턴스가 8pF 미만이며, 최대 누설 전류는 0.1uA 미만으로 매우 낮다. ESD 보호 다이오드의 동작 범위는 -7V ~ +14V(최대), 또는 -14V ~ +7V(최대)까지 가능하다. VCUT0714A-02Z는 30kV(대기 및 접촉 방전)에서 IEC 61000 4 2 (ESD) 기준과 4.5A(tp = 8/20µs)로부터 IEC 61000 4 5(lightning)에 따라 1개 데이터 라인을 위한 과도 보호 기능을 제공한다. 이는 또 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC를 준수한다. 컴팩트한 SOD923 패키지로 제공되는 새로운 싱글라인 ESD 보호 다이오드의 샘플 제품을 현재 구입할 수 있다. 양산은 2007년 2/4분기부터 제공되며, 대량 주문 시 납기까지는 10-12주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||