VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2007 Releases:Vishay 新型 BiAs 单线路 ESD 保护二极管
详细信息:
媒体联络: 电子邮件 bob.decker@wallstcom.com
销售联络: http://www.vishay.com/diodes/protection-tvs-esd/sales
 

Vishay 新型 BiAs 单线路 ESD 保护二极管具有 0.4 毫米的超薄厚度、低于 8pF 的低典型电容 以及低于 0.1µA 的低最大漏电流

SOD923 封装实现了板面空间节约

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 5 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型双向异步 (BiAs) 单线路 ESD 保护二极管,该器件采用超小型 SOD923 封装且具有极低的电容。

凭借 0.6 毫米×1.0 毫米的占位面积以及 0.4 毫米的超薄厚度,VCUT0714A-02Z 可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的电子设备中减小实现 ESD 保护所需的板面空间。

该新型器件在 0 V 时具有不到 8pF 的低典型电容以及不到 0.1 µA 的较低最大漏电电流。该 ESD 保护二极管的工作电压范围介于 –7 V~+14 V 或 –14 V~+7 V。

VCUT0714A-02Z 为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 30 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)的 4.5 A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。

目前,采用小型 SOD923 封装的新型 ESD 单线路保护二极管的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第二季度提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。

###
 
070518vcut
 

提到的产品:

 

该发布:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account