|
For more information: Vishay 新型 BiAs 单线路 ESD 保护二极管具有 0.4 毫米的超薄厚度、低于 8pF 的低典型电容 以及低于 0.1µA 的低最大漏电流SOD923 封装实现了板面空间节约
宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 5 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出新型双向异步 (BiAs) 单线路 ESD 保护二极管,该器件采用超小型 SOD923 封装且具有极低的电容。 凭借 0.6 毫米×1.0 毫米的占位面积以及 0.4 毫米的超薄厚度,VCUT0714A-02Z 可在面向移动计算、移动通信、消费类、工业、汽车及医疗应用的电子设备中减小实现 ESD 保护所需的板面空间。 该新型器件在 0 V 时具有不到 8pF 的低典型电容以及不到 0.1 µA 的较低最大漏电电流。该 ESD 保护二极管的工作电压范围介于 –7 V~+14 V 或 –14 V~+7 V。 VCUT0714A-02Z 为一条数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 的 30 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)的 4.5 A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。该器件还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。 目前,采用小型 SOD923 封装的新型 ESD 单线路保护二极管的样品已可提供。量产批量将于 2007 年第二季度提供,大宗订单的供货周期为 10~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |