Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue 1,25-MHz-Weißlicht-LED-Treiber von Vishay bieten 90% Wirkungsgrad (typ.), einen weiten Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 6,0 V und Ausgangsspannungen bis zu 30 V


070530sip

Products mentioned:

SiP12510
SiP12511
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue 1,25-MHz-Current-Mode-Aufwärtswandler, die für die Ansteuerung von Weißlicht-LED-Treibers optimiert wurden.

Die neuen Aufwärtswandler SiP12510 und SiP12511 bieten einen Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 6,0 V und liefern eine maximale Ausgangsspannung von 17 V (SiP12510) bzw. 28 V (SiP12511).

Die neuen Bauteile im SOT23-6-Gehäuse sind eine kompakte LED-Treiber-Lösung, die mit einer minimalen Anzahl von externen Bauteilen auskommt. Beide Typen enthalten einen Leistungsschalter und arbeiten mit einer hohen Schaltfrequenz von 1,25 MHz. Das erlaubt die Verwendung einer kleinen Induktivität und spart entsprechend Platz auf der Leiterplatte.

Diese vollständige LED-Treiber-Lösung bietet diverse Schutzfunktionen, darunter Überspannungsschutz und eine in jedem Zyklus wirksame Strombegrenzung auf 0,55 A für drei parallele Ketten mit jeweils 20 mA. Zudem wird das Bauteil abgeschaltet, wenn die Innentemperatur 165 C übersteigt.

Die Weißlicht-LED-Treiber SiP12510 und SiP12511 unterstützen sowohl lineare als auch PWM-Techniken zur Regelung des durch die LED-Ketten fließenden Stroms. Eine interne Dreiphasen-Soft-Start-Funktion erhöht beim Hochfahren nach und nach den Strombegrenzungswert und verringert dadurch den Einschaltspitzenstrom.

Beide Typen haben eine niedrige Feedback-Spannung von nur 0,1 V und eine in engen Grenzen konstante Schaltfrequenz; sie erzielen dadurch über den gesamten industriellen Betriebstemperaturbereich von –40º C bis +85º C einen höheren Wirkungsgrad.

Durch die Kombination aus einem Wirkungsgrad von 90%, einem Shutdown-Strom von weniger als 1 µA und einem kleinen Footprint eignen sich die Weißlicht-LED-Treiber SiP12510 und SiP12511 besonders für platzbeschränkte Anwendungen in batteriebetriebenen, tragbaren Geräten wie Mobiltelefonen, PDAs und Digitalkameras.

Muster der neuen Weißlicht-LED-Treiber SiP12510 und SiP12511 sind ab Lager lieferbar. Produktionsstückzahlen sind ab Q2/2007 lieferbar; bei größeren Bestellmengen beträgt die Lieferzeit 13 Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet unter finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword