Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이의 1.25MHz 백색 LED 드라이버, 90% 일반 효율, 2.5V ~ 6.0V의 넓은 입력 전압 범위 및 30V 출력 특징


070530sip

Products mentioned:

SiP12510
SiP12511
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2007년 5월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 백색 LED 애플리케이션을 위한 새로운 1.25MHz 전류 모드 부스트 컨버터 제품 2종을 개발했다고 밝혔다.

새로운 SiP12510 및 SiP12511 디바이스는 입력 전압 범위가 2.5V ~ 6.0V로 같고, 출력 전압은 SiP12510의 경우 최대 17V, SiP12511은 28V이다

SOT23-6 패키지로 제공되는 이들 신제품은 최소한의 외부 부품만을 필요로 하며, 컴팩트한 LED 드라이버 솔루션을 제공한다. SiP12510 및 SiP12511은 내부 통합 파워 스위치를 탑재하고 있으며, 고주파 1.25MHz 스위칭 오실레이터에서 동작한다. 따라서 소형 인덕터를 사용할 수 있어 보드 공간을 줄일 수 있다.

이 완벽한 LED 드라이버 솔루션은 각각 20mA의 병렬 스트링을 최대 3개까지 지원하며, 과전압 보호 및 0.55A의 사이클 간 전류 제한과 같은 몇 가지 보호 기능도 제공한다. 서멀 셧다운 블록은 내부 온도가 165°C의 일반 온도 스레스홀드를 초과하면 디바이스를 차단함으로써 이중 보호 기능을 제공한다.

LED 조도에서 완전한 제어 기능을 제공할 수 있도록 SiP12510 및 SiP12511은 LED 스트링 전류 레귤레이팅을 위한 리니어 및 PWM 기술을 모두 지원한다. 내장형 3상(three-phase) 소프트스타트 기능은 스위치 전류 제한을 점차 증가시킴으로써 스타트업 동안 필요한 피크 전류를 감소시킨다.

각 디바이스는 0.1V의 낮은 피드백 전류와 타이트한 스위칭 주파수를 제공함으로써 -40°C ~ +85°C의 산업용 온도 범위에서 변환 효율을 향상시킨다.

90%의 효율, 1uA 미만의 셧다운 전류 및 소형 풋프린트와 같은 특징이 모두 결합되어 SiP12510과 SiP12511은 특히 휴대폰, PDA, 및 디지털 카메라와 같은 공간 제약형, 배터리 동작, 휴대용 애플리케이션에 이상적이다.

현재 새로운 SiP12510 및 SiP12511의 샘플을 바로 구입할 수 있으며, 양산용 제품은 2/4분기부터 제공될 예정이다. 대량 주문 시 납기까지는 13주 정도 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword