Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay 的 1.25MHz 白光 LED 驱动器具有 90% 的典型效率、 2.5V~6.0V 的宽输入电压范围及 30V 的输出能力


070530sip

Products mentioned:

SiP12510
SiP12511
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2007 年 5 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布推出专为白光 LED 应用而优化的两款新型 1.25MHz 电流模式升压转换器。

新型 SiP12510 与 SiP12511 器件具有 2.5V~6.0V 的输入电压范围,SiP12510 的输出电压最高为 17V,SiP12511 的最高为 28V。

采用 SOT23-6 封装的这两款新型器件提供了需要最少外部元件的小型 LED 驱动解决方案。SiP12510 与 SiP12511 均配有内部集成电源开关,并且在 1.25MHz 高频转换振荡器上运行。这允许使用小型电感器,从而可降低所需的板面空间。

这种全面的 LED 驱动解决方案集成了多种保护功能,其中包括过压保护以及 0.55A 的逐周期电流限制,最多支持三个并行串,每个 20mA。通过在内部温度超过 165°C 典型温度阈值时关断该器件,热关断块提供了另一个保护层。

为实现对 LED 发光强度的全面控制,SiP12510 与 SiP12511 支持可调节 LED 串电流的线性与 PWM 技术。通过逐渐增加开关电流限制,内置的三相软启动功能可降低启动过程中所需的峰值电流。

每个器件均实施了 0.1V 的低反馈电压和紧密的开关频率,从而可在 -40°C~+85°C 的整个工业工作温度范围内实现更高的转换效率。

由于结合了 90% 的效率、不足 1µA 的关断电流及较小的占位面积,SiP12510 及 SiP12511 尤其适用于空间受限且电池供电的便携式应用,例如手机、PDA 及数码相机。

目前,新型 SiP12510 与 SiP12511 的样品已可提供,量产批量将于 2007 年第二季度提供,大宗订单的供货周期为 13 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、金属-氧化层-半导体-场效晶体管、红外光电子产品)和无源电子元件(电阻、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空、供电及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问其网站:http://www.vishay.com。

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword