Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue transmissive optische 950-nm-Sensoren in SMT-Technologie für die Automobilindustrie sind die ersten Bauteile dieser Art mit AEC-Q101-Qualifizierung und Feuchtigkeitsschutzklasse MSL 1


070530tcpt

Products mentioned:

TCPT1300X01
TCUT1300X01
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 30. Mai 2007. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an optoelektronischen Bauteilen um die weltweit ersten transmissiven optischen Sensoren erweitert, die nach AEC Q101 qualifiziert sind. Dieser vom Automotive Electronics Council veröffentlichte Standard definiert eine Zuverlässigkeitstestprozedur für diskrete Halbleiterbauelemente.

Die transmissiven Sensoren TCPT1300X01 und TCUT1300X01 sind außerdem die weltweit ersten Bauteile dieser Art, die der Feuchtigkeitsschutzklasse MSL1 angehören und daher eine unbegrenzte Floor-Life-Zeit haben.

Die neuen Sensoren sind für den weiten Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt und eignen sich dadurch für den Einsatz bei niedrigen und hohen Umgebungstemperaturen. Die Spaltbreite von 3.0 mm ermöglicht es, diese Sensoren zusammen mit zahlreichen Materialien zu verwenden, und erlaubt weitere mechanische Toleranzen als Sensoren mit geringerer Spaltbreite; die Sensoren sind dadurch eine ideale Lösung für automobile und industrielle Anwendungen. Die Sensoren TCPT1300X01 und TCUT1300X01 sind RoHS-konform, halogenfrei und mit bleifreien Lötprozessen kompatibel.

Transmissive Sensoren werden auch als Unterbrechersensoren bezeichnet. Sie enthalten einen Infrarot-Sender und einen Detektor, die einander gegenüberstehen und durch einen schmalen Spalt voneinander getrennt sind. In dem Spalt bewegt sich ein Objekt, beispielsweise eine Codierscheibe, das das Licht unterbricht; daran erkennt der Detektor die Anwesenheit oder Abwesenheit des Objekts. Eine typische automobile Anwendung ist die Gangstufenerkennung.

Der TCPT1300X01 ist ein transmissiver Einkanal-Sensor mit einer Öffnungsweite von 0,3 mm und einer Spaltbreite von 3,0 mm. Der TCUT1300X01 ist ein transmissiver Zweikanal-Sensor mit zwei 0,3-mm-Öffnungen (zwei Detektoren) und einer Spaltbreite von 3,0 mm. Beide Sensoren haben einen Phototransistor-Ausgang und eine Arbeitswellenlänge von 950 nm.

Die Sensoren TCPT1300X01 und TCUT1300X01 können in Verbindung mit einer Codierscheibe verwendet werden, um Drehwinkel und -geschwindigkeit zu messen, oder mit einer linearen Codierleiste, um die lineare Position und Geschwindigkeit zu messen. Der zweikanalige TCUT1300X01 kann auch zur Richtungserkennung verwendet werden und wird häufig zur optischen Codierung der Steuerradposition eingesetzt. Ein ESC- (Electronic Stability Control) System, beispielsweise, ist auf Informationen über die Drehgeschwindigkeit, Drehrichtung und Stellung des Steuerrads angewiesen. Diese Informationen werden von einem Drehgeber geliefert und helfen dem Fahrer, das Fahrzeug auf vereister oder nasser Straße unter Kontrolle zu halten. Bei einem EPS- (Electric Power Steering) System liefert der transmissive Sensor Informationen über die Drehgeschwindigkeit, Position und Drehrichtung des Steuerrads. Diese Informationen werden von einem übergeordneten System verarbeitet, das über einen Hilfsmotor die Lenkung unterstützt; solche Systeme ersetzen immer öfter herkömmliche hydraulische Servolenkungen.

Die Sensoren TCPT1300X01 und TCUT1300X01 gehören der Feuchtigkeitsschutzklasse MSL-1 an; das ist für Automobilhersteller und Hersteller industrieller Systeme sehr wichtig. Typische optische Bauteile wie z. B. LEDs für den sichtbaren Wellenlängenbereich gehören der Feuchtigkeitsschutzklasse MSL4 an und müssen nach dem Öffnen der Spulenverpackung innerhalb von 72 Stunden eingebaut werden. Wenn dies nicht geschieht, absorbiert das Bauteil Feuchtigkeit und muss dann bis zu 96 Stunden lang durch Erhitzen getrocknet werden. Dank MSL1-Qualifizierung haben die Sensoren TCPT1300X01 und TCUT1300X01 eine unbegrenzte Floor-Life-Zeit und erfordern daher keine besondere Behandlung durch den Kunden.

Die Sensoren TCPT1300X01 und TCUT1300X01 sind bleifrei und entsprechen den Anforderungen der Richtlinien RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC. Muster sind sofort verfügbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###
Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword