![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/optical-sensors/sales 自動車産業向けの新タイプ表面実装950nm透過型光センサー、 業界初のAEC Q101認定と湿度感度レベルMSL 1を達成ペンシルバニア州マルバーン市、2007年5月30日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は、同社のオプトエレクトロニクス関連製品群に新タイプの透過型(遮光式)光センサーを追加した。このデバイスは透過型光センサーとして業界で初めて、米国AEC(Automotive Electronics Council)が定めるディスクリート半導体製品の信頼性試験認定手順AEC Q101の認定を取得したデバイス。 さらにこのTCPT1300X01とTCUT1300X01は業界で初めて湿度感度レベル1(MSL1)を達成した透過型光センサーで、MSL 1はフロアライフの制限がないことを意味している。 新センサーの動作温度範囲は-40~+85℃と、低温/高温環境で使用できる。ギャップ幅が3.0mmと広いため広範囲の材料で使用できるだけでなく、ギャップの小さいセンサーに比べ機械的許容差を大きくとれるため自動車用や産業用に最適である。両センサーともRoHS適合で、ハロゲンは含まず、鉛フリーはんだ付けに対応している。 透過型センサーは遮断(インタラプタ)センサーとしても知られている。このタイプのセンサーは小さなギャップを隔てて赤外光のエミッタとデテクタが対向した構造になっている。エンコーダホイール等の物体がエミッタ・デテクタ間のギャップを通過すると光を遮断することを利用して、デテクタが物体の有無を検出する。ギアシフト位置の検出など、自動車用スイッチとして一般に使われている。 TCPT1300X01は窓の直径が0.3 mm、ギャップが3.0mmのシングルチャネル透過型センサーで、TCUT1300X01は直径0.3 mmの窓を2つ持ち(デテクタも2つ)、ギャップが3.0mmのデュアルチャネル透過型センサーである。両センサーともフォトトランジスタ出力で、動作波長は950nmである。 TCPT1300X01、TCUT1300X01はエンコーダホイールと組み合わせて回転位置や回転速度を検出できるほか、直線状のコードストリップを使って直線運動の位置や速度を検出することもできる。デュアルチャネルのTCUT1300X01は方向の検出にも利用でき、通常はステアリングホイールの光エンコーダとして利用される。たとえば、車両姿勢安定化制御システム(ESC)は、エンコーダ出力によるステアリングホイールの速度、位置、方向等の重要なデータを判断して濡れた路面や凍結した路面上を走行するドライバーをサポートしている。電動パワーステアリング(EPS)の場合も、透過型センサーはステアリングホイールの速度、位置、方向のデータを提供する役割を持ち、このセンサー出力が上位システムに入力されることにより従来の油圧ポンプに代わって補助モーターが駆動される。 TCPT1300X01およびTCUT1300X01のMSL-1レベル適合性は自動車産業やその他の産業にとって重要な意味を持つ。可視光LEDなど通常の光デバイスの湿度感度レベルはMSL4で、すなわちリールパッケージの開封から72時間以内に組み立てを完了しなければならない。72時間以内に使用されなかった場合、部品が吸った湿気を外に出すため最大96時間のベーキングが必要となる。TCPT1300X01やTCUT1300X01のように湿度感度レベルがMSL1の場合はフロアライフ上の制限がないため、ユーザーは特別な取り扱いをする必要がない。 TCPT1300X01およびTCUT1300X01は鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合している。サンプル品は即納可能で、量産出荷のリードタイムは6週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||