|
For more information: 비쉐이, 자동차용 950nm 표면실장형 트랜스미시브 광센서 신제품 출시: 업계 최초로 AEC Q101 표준 및 MSL 1 습도 등급을 갖춘 제품
2007년 5월 30일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 업계 최초로 AEC Q101 표준에 맞는 트랜스미시브(인터럽터) 광센서를 출시, 광전자 제품군를 확대한다고 밝혔다. AEC Q101 표준은 AEC(Automotive Electronics Council)가 공표한 디스크리트 반도체를 위한 신뢰성 테스트 승인 절차이다. 뿐만 아니라 TCPT1300X01 및 TCUT1300X01 트랜스미시브 센서는 업계 최초의 MSL 1(Moisture Sensitivity Level) 등급 제품이다. 이는 곧 플로어(floor) 수명이 무한적이라는 것을 의미한다. 이들 센서는 -40°C ~ +85°C의 넓은 온도 범위에서 동작하므로 저/고온 환경에서도 안정적이다. 갭 폭이 3.0mm인 이들 센서는 다양한 재료와 함께 쓰일 수 있으며, 갭이 작은 센서에 비해 기계적 허용오차에 여유가 있기 때문에 자동차 및 산업용 애플리케이션에 이상적이다. TCPT1300X01 및 TCUT1300X01 센서는 RoHS 지침을 준수하며, 할로겐을 사용하지 않고 무연 솔더링이 가능하다. 트랜스미시브 센서는 인터럽터 센서로도 알려져 있다. 이들 제품에는 적외선 에미터와 검출기가 서로 마주보고 있는 형태로 실장되어 있으며, 약간의 갭을 두고 떨어져 있다. 인코딩 휠(encoding wheel)과 같은 오브젝트가 에미터와 검출기 사이의 갭을 지나 라이트를 방해하면, 이를 통해 센서가 오브젝트의 유무를 검출하게 된다. 가장 일반적인 자동차 스위치 애플리케이션은 기어 위치 변경을 탐지하는 것이다. TCPT1300X01은 구경이 0.3mm이고, 갭은 3.0mm인 싱글 채널 트랜스미시브 센서이다. TCUT1300X01은 듀얼 채널 트랜스미시브 센서로, 2개 구경(0.3mm)을 가지며, 3.0mm의 갭을 가진다. 두 센서 모두 광트랜지스터 출력을 가지며, 950nm 파장에서 동작한다. TCPT1300X01 및 TCUT1300X01은 인코딩 휠과 함께 사용되어 회전 위치와 속도를 감지할 수 있다. 또는 선형 위치와 속도를 감지하기 위해 리니어 코드 스트립과도 사용될 수 있다. 듀얼 채널 형태의 TCUT1300X01은 방향을 감지하는데 사용될 수도 있으며, 자동차 핸들 광학 인코딩을 위해 공통적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 전자 안정 제어 시스템은 길이 얼어 있거나 젖어 있는 상황에 대비해 운전자들을 돕기 위해 인코더에 의해 결정된대로 자동차 핸들의 속도, 위치 및 방향의 까다로운 출력에 의존한다. 이로써 EPS에서 트랜스미시브 센서는 기존의 유압 파워 핸들 펌프를 대체하기 위해 보조 모터를 사용하는 대형 시스템에 핸들 속도, 위치 및 방향을 입력으로 제공하는 역할을 한다. TCPT1300X01 및 TCUT1300X01의 MSL-1 스펙은 자동차 및 산업 제조업체들에게 있어 중요하다. LED와 같은 일반 광디바이스는 대부분 MSL4 등급이며, 릴 패키징 오픈 후 72시간 내에 조립되어야 한다. 72시간 내에 사용되지 않으면, 이 부품은 습기를 흡수하기 때문에 습기를 제거하기 위해 최대 96시간의 베이킹(baking) 과정이 필요하다. MSL1 스펙을 제공함으로써 TCPT1300X01 및 TCUT1300X01은 무한적인 플로어 수명을 가지며, 이를 통해 고객들이 특별한 관리를 할 필요가 없다. TCPT1300X01 및 TCUT1300X01은 무연이며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 지침을 준수한다. 샘플을 현재 구입할 수 있으며, 대량 구입 시 납기까지는 6주 정도 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |